Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
180,363 € - 212,1965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5950.0
15,4888 € - 25,8214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
300.0
177,5199 € - 208,844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5850.0
178,9771 € - 210,5559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5900.0
167,2179 € - 196,7281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5450.0
153,9607 € - 181,1272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4950.0
165,8116 € - 195,0773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5400.0
173,342 € - 203,9324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5700.0
163,0196 € - 191,7859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5300.0
170,0812 € - 200,0908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5550.0
176,1239 € - 207,2034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5800.0
158,7602 € - 186,7725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5150.0
172,8733 € - 203,3822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5650.0
151,0871 € - 177,7441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4850.0
164,4156 € - 193,4265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5350.0
171,4773 € - 201,7416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
5600.0
20,2475 € - 33,739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
500.0
120,3133 € - 141,5391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3700.0
118,0103 € - 138,8387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3600.0
146,8582 € - 172,7714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4700.0
  • von 72
Gehärtete Welle 20.0 5950.0 0.9 Stahl

20280024

Preisbereich
212,1965 € - 180,363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    14.697
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 300.0 0.9 Stahl

20280086

Preisbereich
25,8214 € - 15,4888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    1.155
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 5850.0 0.9 Stahl

20280000

Preisbereich
208,844 € - 177,5199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    14.450
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 5900.0 0.9 Stahl

20280017

Preisbereich
210,5559 € - 178,9771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    14.573
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 5450.0 0.9 Stahl

20279929

Preisbereich
196,7281 € - 167,2179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    13.462
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 4950.0 0.9 Stahl

20279820

Preisbereich
181,1272 € - 153,9607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    12.227
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 5400.0 0.9 Stahl

20279912

Preisbereich
195,0773 € - 165,8116 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    13.338
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 5700.0 0.9 Stahl

20279974

Preisbereich
203,9324 € - 173,342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    14.079
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 5300.0 0.9 Stahl

20279899

Preisbereich
191,7859 € - 163,0196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    13.091
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 5550.0 0.9 Stahl

20279943

Preisbereich
200,0908 € - 170,0812 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    13.709
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 5800.0 0.9 Stahl

20279998

Preisbereich
207,2034 € - 176,1239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    14.326
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 5150.0 0.9 Stahl

20279868

Preisbereich
186,7725 € - 158,7602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    12.721
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 5650.0 0.9 Stahl

20279967

Preisbereich
203,3822 € - 172,8733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    13.956
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 4850.0 0.9 Stahl

20279806

Preisbereich
177,7441 € - 151,0871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    11.980
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 5350.0 0.9 Stahl

20279905

Preisbereich
193,4265 € - 164,4156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    13.215
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 5600.0 0.9 Stahl

20279950

Preisbereich
201,7416 € - 171,4773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    13.832
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 500.0 0.9 Stahl

20280123

Preisbereich
33,739 € - 20,2475 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    1.925
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3700.0 0.9 Stahl

20279578

Preisbereich
141,5391 € - 120,3133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.139
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3600.0 0.9 Stahl

20279554

Preisbereich
138,8387 € - 118,0103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    8.892
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 4700.0 0.9 Stahl

20279776

Preisbereich
172,7714 € - 146,8582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    11.609
  • Material
    Stahl