Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
41,5344 € - 69,2308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
2600.0
43,0119 € - 71,6866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
2750.0
47,414 € - 79,0234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3200.0
45,4677 € - 75,783 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3000.0
46,4765 € - 77,4541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3100.0
48,9731 € - 81,6219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3350.0
42,0031 € - 70,0053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
2650.0
44,4487 € - 74,0813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
2900.0
49,931 € - 83,2115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3450.0
37,4686 € - 62,4545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
2200.0
31,7826 € - 52,9778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
1800.0
38,4468 € - 64,0849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
2300.0
44,0615 € - 73,4291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
2850.0
47,0574 € - 78,4222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3150.0
48,6266 € - 81,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3300.0
50,5525 € - 84,2509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3500.0
51,4391 € - 85,7386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3600.0
54,4044 € - 90,6808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3900.0
51,1232 € - 85,2087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3550.0
52,937 € - 88,225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3750.0
  • von 72
Gehärtete Welle 12.0 2600.0 0.6 Stahl

20276973

Preisbereich
69,2308 € - 41,5344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.314
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 2750.0 0.6 Stahl

20277000

Preisbereich
71,6866 € - 43,0119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.448
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3200.0 0.6 Stahl

20277093

Preisbereich
79,0234 € - 47,414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.848
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3000.0 0.6 Stahl

20277055

Preisbereich
75,783 € - 45,4677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.670
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3100.0 0.6 Stahl

20277079

Preisbereich
77,4541 € - 46,4765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.759
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3350.0 0.6 Stahl

20277123

Preisbereich
81,6219 € - 48,9731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.982
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 2650.0 0.6 Stahl

20276980

Preisbereich
70,0053 € - 42,0031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.359
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 2900.0 0.6 Stahl

20277031

Preisbereich
74,0813 € - 44,4487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.581
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3450.0 0.6 Stahl

20277147

Preisbereich
83,2115 € - 49,931 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.071
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 2200.0 0.6 Stahl

20276898

Preisbereich
62,4545 € - 37,4686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    1.958
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 1800.0 0.6 Stahl

20276812

Preisbereich
52,9778 € - 31,7826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    1.602
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 2300.0 0.6 Stahl

20276911

Preisbereich
64,0849 € - 38,4468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.047
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 2850.0 0.6 Stahl

20277024

Preisbereich
73,4291 € - 44,0615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.537
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3150.0 0.6 Stahl

20277086

Preisbereich
78,4222 € - 47,0574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.804
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3300.0 0.6 Stahl

20277116

Preisbereich
81,041 € - 48,6266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.937
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3500.0 0.6 Stahl

20277154

Preisbereich
84,2509 € - 50,5525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.115
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3600.0 0.6 Stahl

20277178

Preisbereich
85,7386 € - 51,4391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.204
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3900.0 0.6 Stahl

20277239

Preisbereich
90,6808 € - 54,4044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.471
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3550.0 0.6 Stahl

20277161

Preisbereich
85,2087 € - 51,1232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.160
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3750.0 0.6 Stahl

20277208

Preisbereich
88,225 € - 52,937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.338
  • Material
    Stahl