Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
16,039 € - 26,7385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
300.0
298,9542 € - 332,1736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5850.0
284,3417 € - 315,9307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5550.0
39,048 € - 65,0733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
800.0
10,5364 € - 17,5573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
200.0
36,796 € - 61,3336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
750.0
247,7596 € - 275,2828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4800.0
169,8469 € - 188,7188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
2300.0
111,0913 € - 148,1218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1800.0
105,4359 € - 140,5812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1700.0
71,4828 € - 95,307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1100.0
27,7473 € - 46,2524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
550.0
294,1037 € - 326,7831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5750.0
48,2292 € - 80,3787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1000.0
274,5797 € - 305,0886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5350.0
45,9772 € - 76,6288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
950.0
18,3216 € - 30,5292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
350.0
303,8759 € - 337,6354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5950.0
8,2742 € - 13,7972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
150.0
216,0789 € - 240,0865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4150.0
  • von 72
Gehärtete Welle 40.0 300.0 1.5 Stahl

20282448

Preisbereich
26,7385 € - 16,039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    2.961
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 5850.0 1.5 Stahl

20282363

Preisbereich
332,1736 € - 298,9542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    32.468
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 5550.0 1.5 Stahl

20282301

Preisbereich
315,9307 € - 284,3417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    30.806
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 800.0 1.5 Stahl

20282547

Preisbereich
65,0733 € - 39,048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    7.896
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 200.0 1.5 Stahl

20282424

Preisbereich
17,5573 € - 10,5364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    1.974
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 750.0 1.5 Stahl

20282530

Preisbereich
61,3336 € - 36,796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    7.403
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 4800.0 1.5 Stahl

20282158

Preisbereich
275,2828 € - 247,7596 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    26.640
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 2300.0 1.5 Stahl

20282844

Preisbereich
188,7188 € - 169,8469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    22.701
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 1800.0 1.5 Stahl

20282745

Preisbereich
148,1218 € - 111,0913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    17.766
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 1700.0 1.5 Stahl

20282721

Preisbereich
140,5812 € - 105,4359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    16.779
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 1100.0 1.5 Stahl

20282608

Preisbereich
95,307 € - 71,4828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    10.857
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 550.0 1.5 Stahl

20282493

Preisbereich
46,2524 € - 27,7473 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    5.429
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 5750.0 1.5 Stahl

20282349

Preisbereich
326,7831 € - 294,1037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    31.913
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 1000.0 1.5 Stahl

20282585

Preisbereich
80,3787 € - 48,2292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    9.870
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 5350.0 1.5 Stahl

20282264

Preisbereich
305,0886 € - 274,5797 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    29.693
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 950.0 1.5 Stahl

20282578

Preisbereich
76,6288 € - 45,9772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    9.377
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 350.0 1.5 Stahl

20282455

Preisbereich
30,5292 € - 18,3216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    3.455
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 5950.0 1.5 Stahl

20282387

Preisbereich
337,6354 € - 303,8759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    33.023
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 150.0 1.5 Stahl

20282417

Preisbereich
13,7972 € - 8,2742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    1.481
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 4150.0 1.5 Stahl

20282028

Preisbereich
240,0865 € - 216,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    23.033
  • Material
    Stahl