Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
70,8205 € - 94,4205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
1900.0
161,4605 € - 179,4051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4100.0
160,7064 € - 178,5593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4050.0
183,6747 € - 204,0853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4750.0
181,9016 € - 202,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4700.0
92,8614 € - 123,8186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
2600.0
91,3024 € - 121,7297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
2550.0
111,1423 € - 148,1829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3250.0
126,356 € - 168,4712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3800.0
175,9405 € - 195,4849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4500.0
81,2754 € - 108,3706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
2200.0
80,1137 € - 106,8115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
2150.0
48,6266 € - 81,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3300.0
55,0158 € - 91,6998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3950.0
57,5938 € - 95,9898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
4200.0
46,0588 € - 76,7612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3050.0
52,6313 € - 87,7257 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3700.0
50,5525 € - 84,2509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3500.0
51,4391 € - 85,7386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3600.0
54,4044 € - 90,6808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3900.0
  • von 72
Gehärtete Welle 25.0 1900.0 0.9 Stahl

20280390

Preisbereich
94,4205 € - 70,8205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    7.315
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4100.0 0.9 Stahl

20280833

Preisbereich
179,4051 € - 161,4605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    15.785
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4050.0 0.9 Stahl

20280826

Preisbereich
178,5593 € - 160,7064 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    15.593
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4750.0 0.9 Stahl

20280963

Preisbereich
204,0853 € - 183,6747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    18.288
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4700.0 0.9 Stahl

20280956

Preisbereich
202,1084 € - 181,9016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    18.095
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 2600.0 0.9 Stahl

20280536

Preisbereich
123,8186 € - 92,8614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    10.010
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 2550.0 0.9 Stahl

20280529

Preisbereich
121,7297 € - 91,3024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.818
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 3250.0 0.9 Stahl

20280666

Preisbereich
148,1829 € - 111,1423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    12.513
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 3800.0 0.9 Stahl

20280772

Preisbereich
168,4712 € - 126,356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    14.630
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4500.0 0.9 Stahl

20280918

Preisbereich
195,4849 € - 175,9405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    17.325
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 2200.0 0.9 Stahl

20280451

Preisbereich
108,3706 € - 81,2754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    8.470
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 2150.0 0.9 Stahl

20280444

Preisbereich
106,8115 € - 80,1137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    8.278
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3300.0 0.6 Stahl

20277116

Preisbereich
81,041 € - 48,6266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.937
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3950.0 0.6 Stahl

20277246

Preisbereich
91,6998 € - 55,0158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.516
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 4200.0 0.6 Stahl

20277291

Preisbereich
95,9898 € - 57,5938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.738
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3050.0 0.6 Stahl

20277062

Preisbereich
76,7612 € - 46,0588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.715
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3700.0 0.6 Stahl

20277192

Preisbereich
87,7257 € - 52,6313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.293
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3500.0 0.6 Stahl

20277154

Preisbereich
84,2509 € - 50,5525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.115
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3600.0 0.6 Stahl

20277178

Preisbereich
85,7386 € - 51,4391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.204
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3900.0 0.6 Stahl

20277239

Preisbereich
90,6808 € - 54,4044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.471
  • Material
    Stahl