Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
57,5123 € - 95,8471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4200.0
26,7385 € - 44,5608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
1300.0
28,2364 € - 47,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
1450.0
36,5005 € - 60,8343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2100.0
39,4353 € - 65,7255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2400.0
66,1738 € - 110,2863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5050.0
63,0659 € - 105,1098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4750.0
65,593 € - 109,3285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5000.0
70,0664 € - 116,7774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5450.0
64,4517 € - 107,4127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4900.0
65,0325 € - 108,3808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4950.0
68,6704 € - 114,454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5300.0
71,7274 € - 119,5388 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5600.0
62,485 € - 104,1418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4700.0
66,4489 € - 110,7449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5100.0
69,241 € - 115,4017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5350.0
69,4958 € - 115,8297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5400.0
71,9515 € - 119,9261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5650.0
72,5222 € - 120,8635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5700.0
42,4311 € - 70,7186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2700.0
  • von 72
Gehärtete Welle 10.0 4200.0 0.4 Stahl

20276102

Preisbereich
95,8471 € - 57,5123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.604
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 1300.0 0.4 Stahl

20275525

Preisbereich
44,5608 € - 26,7385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.806
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 1450.0 0.4 Stahl

20275556

Preisbereich
47,0676 € - 28,2364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.899
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 2100.0 0.4 Stahl

20275686

Preisbereich
60,8343 € - 36,5005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.302
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 2400.0 0.4 Stahl

20275747

Preisbereich
65,7255 € - 39,4353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.488
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5050.0 0.4 Stahl

20276270

Preisbereich
110,2863 € - 66,1738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.131
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 4750.0 0.4 Stahl

20276218

Preisbereich
105,1098 € - 63,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.945
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5000.0 0.4 Stahl

20276263

Preisbereich
109,3285 € - 65,593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.100
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5450.0 0.4 Stahl

20276355

Preisbereich
116,7774 € - 70,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.379
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 4900.0 0.4 Stahl

20276249

Preisbereich
107,4127 € - 64,4517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.038
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 4950.0 0.4 Stahl

20276256

Preisbereich
108,3808 € - 65,0325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.069
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5300.0 0.4 Stahl

20276324

Preisbereich
114,454 € - 68,6704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.286
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5600.0 0.4 Stahl

20276386

Preisbereich
119,5388 € - 71,7274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.472
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 4700.0 0.4 Stahl

20276201

Preisbereich
104,1418 € - 62,485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.914
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5100.0 0.4 Stahl

20276287

Preisbereich
110,7449 € - 66,4489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.1626
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5350.0 0.4 Stahl

20276331

Preisbereich
115,4017 € - 69,241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.317
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5400.0 0.4 Stahl

20276348

Preisbereich
115,8297 € - 69,4958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.348
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5650.0 0.4 Stahl

20276393

Preisbereich
119,9261 € - 71,9515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.503
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5700.0 0.4 Stahl

20276409

Preisbereich
120,8635 € - 72,5222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.534
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 2700.0 0.4 Stahl

20275808

Preisbereich
70,7186 € - 42,4311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.674
  • Material
    Stahl