Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
63,5448 € - 105,9046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
3300.0
62,75 € - 104,5901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
3250.0
61,3539 € - 102,2566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
3150.0
69,4958 € - 115,8297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
3700.0
73,2049 € - 122,0048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
3950.0
71,9414 € - 119,9057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
3850.0
77,7293 € - 129,5454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4250.0
80,1545 € - 133,5909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4400.0
78,5139 € - 130,8497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4300.0
84,5668 € - 140,9378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4700.0
82,9262 € - 138,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4600.0
76,9039 € - 128,18 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4200.0
75,6301 € - 126,0503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4100.0
81,7339 € - 136,2301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4500.0
83,7414 € - 139,5724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4650.0
74,0303 € - 123,3805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4000.0
74,8557 € - 124,7561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4050.0
80,9187 € - 134,8646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4450.0
79,3291 € - 132,2152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4350.0
56,636 € - 94,4001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
2850.0
  • von 72
Gehärtete Welle 6.0 3300.0 0.4 Stahl

20273545

Preisbereich
105,9046 € - 63,5448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.759
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 3250.0 0.4 Stahl

20273538

Preisbereich
104,5901 € - 62,75 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.748
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 3150.0 0.4 Stahl

20273514

Preisbereich
102,2566 € - 61,3539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.725
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 3700.0 0.4 Stahl

20273620

Preisbereich
115,8297 € - 69,4958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.851
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 3950.0 0.4 Stahl

20273675

Preisbereich
122,0048 € - 73,2049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.909
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 3850.0 0.4 Stahl

20273651

Preisbereich
119,9057 € - 71,9414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.886
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4250.0 0.4 Stahl

20273736

Preisbereich
129,5454 € - 77,7293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.978
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4400.0 0.4 Stahl

20273767

Preisbereich
133,5909 € - 80,1545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.012
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4300.0 0.4 Stahl

20273743

Preisbereich
130,8497 € - 78,5139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.989
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4700.0 0.4 Stahl

20273828

Preisbereich
140,9378 € - 84,5668 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.081
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4600.0 0.4 Stahl

20273804

Preisbereich
138,2069 € - 82,9262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.058
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4200.0 0.4 Stahl

20273729

Preisbereich
128,18 € - 76,9039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.966
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4100.0 0.4 Stahl

20273705

Preisbereich
126,0503 € - 75,6301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.943
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4500.0 0.4 Stahl

20273781

Preisbereich
136,2301 € - 81,7339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.035
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4650.0 0.4 Stahl

20273811

Preisbereich
139,5724 € - 83,7414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.070
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4000.0 0.4 Stahl

20273682

Preisbereich
123,3805 € - 74,0303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.920
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4050.0 0.4 Stahl

20273699

Preisbereich
124,7561 € - 74,8557 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.932
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4450.0 0.4 Stahl

20273774

Preisbereich
134,8646 € - 80,9187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.024
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4350.0 0.4 Stahl

20273750

Preisbereich
132,2152 € - 79,3291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.001
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 2850.0 0.4 Stahl

20273453

Preisbereich
94,4001 € - 56,636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.656
  • Material
    Stahl