Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
1.018,7146 € - 1.131,9052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
5350.0
924,7221 € - 1.027,4678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
4850.0
1.065,6192 € - 1.184,0168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
5600.0
1.112,6053 € - 1.236,2304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
5850.0
971,7184 € - 1.079,6814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
5100.0
88,4899 € - 117,9798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
1950.0
125,1739 € - 166,902 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2800.0
133,1833 € - 177,5811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3000.0
129,2703 € - 172,3536 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2900.0
117,0321 € - 156,0394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2600.0
254,7703 € - 283,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
3550.0
309,0932 € - 343,4335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4350.0
332,8461 € - 369,8256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4700.0
312,4661 € - 347,1834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4400.0
329,463 € - 366,0655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
4650.0
123,1563 € - 164,2016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2750.0
96,7132 € - 128,9544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2100.0
106,8829 € - 142,5071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2350.0
121,1285 € - 161,5013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2700.0
184,3676 € - 204,8495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3500.0
  • von 72
Gehärtete Welle 60.0 5350.0 1.5 Stahl

20285821

Preisbereich
1.131,9052 € - 1.018,7146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    118.770
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 4850.0 1.5 Stahl

20285722

Preisbereich
1.027,4678 € - 924,7221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    107.670
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 5600.0 1.5 Stahl

20285876

Preisbereich
1.184,0168 € - 1.065,6192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    124.320
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 5850.0 1.5 Stahl

20285920

Preisbereich
1.236,2304 € - 1.112,6053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    129.870
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 5100.0 1.5 Stahl

20285777

Preisbereich
1.079,6814 € - 971,7184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    113.220
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 1950.0 1.5 Stahl

20281588

Preisbereich
117,9798 € - 88,4899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    10.823
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 2800.0 1.5 Stahl

20281755

Preisbereich
166,902 € - 125,1739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    15.540
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 3000.0 1.5 Stahl

20281793

Preisbereich
177,5811 € - 133,1833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    16.650
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 2900.0 1.5 Stahl

20281779

Preisbereich
172,3536 € - 129,2703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    16.095
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 2600.0 1.5 Stahl

20281717

Preisbereich
156,0394 € - 117,0321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    14.430
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 3550.0 1.5 Stahl

20283094

Preisbereich
283,0782 € - 254,7703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    35.039
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 4350.0 1.5 Stahl

20283254

Preisbereich
343,4335 € - 309,0932 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    42.935
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 4700.0 1.5 Stahl

20283322

Preisbereich
369,8256 € - 332,8461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    46.389
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 4400.0 1.5 Stahl

20283261

Preisbereich
347,1834 € - 312,4661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    43.428
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 4650.0 1.5 Stahl

20283315

Preisbereich
366,0655 € - 329,463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    45.896
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 2750.0 1.5 Stahl

20281748

Preisbereich
164,2016 € - 123,1563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    15.263
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 2100.0 1.5 Stahl

20281618

Preisbereich
128,9544 € - 96,7132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    11.655
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 2350.0 1.5 Stahl

20281663

Preisbereich
142,5071 € - 106,8829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    13.043
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 2700.0 1.5 Stahl

20281731

Preisbereich
161,5013 € - 121,1285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    14.985
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 3500.0 1.5 Stahl

20281892

Preisbereich
204,8495 € - 184,3676 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    19.425
  • Material
    Stahl