Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
27,1665 € - 45,2843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
1350.0
25,7195 € - 42,8591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
1200.0
15,6314 € - 26,0456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
650.0
28,7154 € - 47,8522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
1500.0
16,1409 € - 26,9016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
700.0
73,4495 € - 122,4226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
5950.0
9,762 € - 16,2734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
200.0
15,1219 € - 25,1998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
600.0
70,423 € - 117,3786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
5650.0
64,0543 € - 106,7606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
5000.0
69,9135 € - 116,5226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
5600.0
72,0433 € - 120,0687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
5800.0
59,6828 € - 99,4747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
2350.0
106,9134 € - 125,7853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3200.0
108,3604 € - 127,4769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3250.0
96,2751 € - 113,2618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
2800.0
120,5782 € - 141,8549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3700.0
105,8333 € - 124,5116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3150.0
109,7972 € - 129,1684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
3300.0
97,8036 € - 115,0654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
2850.0
  • von 72
Gehärtete Welle 10.0 1350.0 0.4 Stahl

20275532

Preisbereich
45,2843 € - 27,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.837
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 1200.0 0.4 Stahl

20275501

Preisbereich
42,8591 € - 25,7195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.744
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 650.0 0.4 Stahl

20275396

Preisbereich
26,0456 € - 15,6314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.403
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 1500.0 0.4 Stahl

20275563

Preisbereich
47,8522 € - 28,7154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.930
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 700.0 0.4 Stahl

20275402

Preisbereich
26,9016 € - 16,1409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.434
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 5950.0 0.4 Stahl

20275266

Preisbereich
122,4226 € - 73,4495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.380
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 200.0 0.4 Stahl

20275303

Preisbereich
16,2734 € - 9,762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.124
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 600.0 0.4 Stahl

20275389

Preisbereich
25,1998 € - 15,1219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.372
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 5650.0 0.4 Stahl

20275204

Preisbereich
117,3786 € - 70,423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.260
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 5000.0 0.4 Stahl

20275075

Preisbereich
106,7606 € - 64,0543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.000
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 5600.0 0.4 Stahl

20275198

Preisbereich
116,5226 € - 69,9135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.240
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 5800.0 0.4 Stahl

20275235

Preisbereich
120,0687 € - 72,0433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.320
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 2350.0 0.6 Stahl

20278113

Preisbereich
99,4747 € - 59,6828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.713
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3200.0 0.6 Stahl

20278281

Preisbereich
125,7853 € - 106,9134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    5.056
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3250.0 0.6 Stahl

20278298

Preisbereich
127,4769 € - 108,3604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    5.135
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 2800.0 0.6 Stahl

20278205

Preisbereich
113,2618 € - 96,2751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    4.424
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3700.0 0.6 Stahl

20278380

Preisbereich
141,8549 € - 120,5782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    5.846
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3150.0 0.6 Stahl

20278274

Preisbereich
124,5116 € - 105,8333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    4.977
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 3300.0 0.6 Stahl

20278304

Preisbereich
129,1684 € - 109,7972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    5.214
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 2850.0 0.6 Stahl

20278212

Preisbereich
115,0654 € - 97,8036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    4.503
  • Material
    Stahl