Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
62,485 € - 104,1418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4700.0
66,4489 € - 110,7449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5100.0
69,241 € - 115,4017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5350.0
69,4958 € - 115,8297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
5400.0
48,4942 € - 80,8168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3300.0
39,9346 € - 66,5508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2450.0
42,4311 € - 70,7186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2700.0
45,4372 € - 75,7218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3000.0
50,1042 € - 83,507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3450.0
52,6313 € - 87,7155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3700.0
55,0973 € - 91,8322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3950.0
59,0102 € - 98,3538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4350.0
46,0486 € - 76,7408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3050.0
52,0403 € - 86,727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3650.0
54,1496 € - 90,2426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3850.0
54,5063 € - 90,8438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3900.0
53,0083 € - 88,3473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
3750.0
57,5123 € - 95,8471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4200.0
61,0279 € - 101,7063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4550.0
63,6365 € - 106,0677 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
4800.0
  • von 72
Gehärtete Welle 10.0 4700.0 0.4 Stahl

20276201

Preisbereich
104,1418 € - 62,485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.914
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5100.0 0.4 Stahl

20276287

Preisbereich
110,7449 € - 66,4489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.1626
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5350.0 0.4 Stahl

20276331

Preisbereich
115,4017 € - 69,241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.317
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 5400.0 0.4 Stahl

20276348

Preisbereich
115,8297 € - 69,4958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    3.348
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 3300.0 0.4 Stahl

20275921

Preisbereich
80,8168 € - 48,4942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.046
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 2450.0 0.4 Stahl

20275754

Preisbereich
66,5508 € - 39,9346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.519
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 2700.0 0.4 Stahl

20275808

Preisbereich
70,7186 € - 42,4311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.674
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 3000.0 0.4 Stahl

20275860

Preisbereich
75,7218 € - 45,4372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.860
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 3450.0 0.4 Stahl

20275952

Preisbereich
83,507 € - 50,1042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.139
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 3700.0 0.4 Stahl

20276003

Preisbereich
87,7155 € - 52,6313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.294
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 3950.0 0.4 Stahl

20276058

Preisbereich
91,8322 € - 55,0973 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.449
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 4350.0 0.4 Stahl

20276133

Preisbereich
98,3538 € - 59,0102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.697
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 3050.0 0.4 Stahl

20275877

Preisbereich
76,7408 € - 46,0486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.891
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 3650.0 0.4 Stahl

20275990

Preisbereich
86,727 € - 52,0403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.263
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 3850.0 0.4 Stahl

20276034

Preisbereich
90,2426 € - 54,1496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.387
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 3900.0 0.4 Stahl

20276041

Preisbereich
90,8438 € - 54,5063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.418
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 3750.0 0.4 Stahl

20276010

Preisbereich
88,3473 € - 53,0083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.325
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 4200.0 0.4 Stahl

20276102

Preisbereich
95,8471 € - 57,5123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.604
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 4550.0 0.4 Stahl

20276171

Preisbereich
101,7063 € - 61,0279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.821
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 4800.0 0.4 Stahl

20276225

Preisbereich
106,0677 € - 63,6365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    2.976
  • Material
    Stahl