Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
72,4672 € - 120,7718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
3800.0
78,3651 € - 130,6154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4200.0
77,0672 € - 128,4453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4100.0
83,2869 € - 138,8185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4500.0
85,3325 € - 142,2243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4650.0
59,3942 € - 98,987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
2950.0
60,848 € - 101,4167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
3050.0
61,6579 € - 102,7666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
3100.0
65,6036 € - 109,3394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
3350.0
71,6677 € - 119,453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
3750.0
103,0885 € - 171,8072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5800.0
103,9088 € - 173,1882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5850.0
104,7395 € - 174,5589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5900.0
8,338 € - 13,8933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
200.0
80,0057 € - 133,3359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4300.0
86,1736 € - 143,6157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4700.0
84,5018 € - 140,8329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4600.0
91,4381 € - 152,4002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5050.0
81,6775 € - 136,1291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4400.0
83,723 € - 139,535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4550.0
  • von 72
Gehärtete Welle 6.0 3800.0 0.4 Stahl

20273644

Preisbereich
120,7718 € - 72,4672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.874
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4200.0 0.4 Stahl

20273729

Preisbereich
130,6154 € - 78,3651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.966
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4100.0 0.4 Stahl

20273705

Preisbereich
128,4453 € - 77,0672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.943
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4500.0 0.4 Stahl

20273781

Preisbereich
138,8185 € - 83,2869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.035
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4650.0 0.4 Stahl

20273811

Preisbereich
142,2243 € - 85,3325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.070
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 2950.0 0.4 Stahl

20273477

Preisbereich
98,987 € - 59,3942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.679
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 3050.0 0.4 Stahl

20273491

Preisbereich
101,4167 € - 60,848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.702
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 3100.0 0.4 Stahl

20273507

Preisbereich
102,7666 € - 61,6579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.713
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 3350.0 0.4 Stahl

20273552

Preisbereich
109,3394 € - 65,6036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.771
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 3750.0 0.4 Stahl

20273637

Preisbereich
119,453 € - 71,6677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.863
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5800.0 0.4 Stahl

20274047

Preisbereich
171,8072 € - 103,0885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.334
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5850.0 0.4 Stahl

20274054

Preisbereich
173,1882 € - 103,9088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.346
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5900.0 0.4 Stahl

20274061

Preisbereich
174,5589 € - 104,7395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.357
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 200.0 0.4 Stahl

20274115

Preisbereich
13,8933 € - 8,338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.080
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4300.0 0.4 Stahl

20273743

Preisbereich
133,3359 € - 80,0057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.989
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4700.0 0.4 Stahl

20273828

Preisbereich
143,6157 € - 86,1736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.081
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4600.0 0.4 Stahl

20273804

Preisbereich
140,8329 € - 84,5018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.058
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5050.0 0.4 Stahl

20273897

Preisbereich
152,4002 € - 91,4381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.162
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4400.0 0.4 Stahl

20273767

Preisbereich
136,1291 € - 81,6775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.012
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4550.0 0.4 Stahl

20273798

Preisbereich
139,535 € - 83,723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.047
  • Material
    Stahl