Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
23,1414 € - 38,5691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1100.0
22,6523 € - 37,7539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1050.0
27,1665 € - 45,2741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1500.0
28,6848 € - 47,8012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1650.0
29,1434 € - 48,5757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1700.0
30,1216 € - 50,2061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1800.0
37,3667 € - 62,2812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
2350.0
39,904 € - 66,5101 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
2600.0
40,4644 € - 67,4476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
2650.0
83,7414 € - 139,5724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4650.0
87,7766 € - 146,2978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4900.0
88,5511 € - 147,5919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
4950.0
92,9328 € - 154,888 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5250.0
17,1803 € - 28,6339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
950.0
25,6278 € - 42,7062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1350.0
25,1387 € - 41,9012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1300.0
30,6413 € - 51,062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1850.0
13,5628 € - 22,6014 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
600.0
15,071 € - 25,1183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
750.0
15,5703 € - 25,9437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
800.0
  • von 72
Gehärtete Welle 8.0 1100.0 0.4 Stahl

20274290

Preisbereich
38,5691 € - 23,1414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.440
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1050.0 0.4 Stahl

20274283

Preisbereich
37,7539 € - 22,6523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.420
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1500.0 0.4 Stahl

20274375

Preisbereich
45,2741 € - 27,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.600
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1650.0 0.4 Stahl

20274405

Preisbereich
47,8012 € - 28,6848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.660
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1700.0 0.4 Stahl

20274412

Preisbereich
48,5757 € - 29,1434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.680
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1800.0 0.4 Stahl

20274436

Preisbereich
50,2061 € - 30,1216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.720
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 2350.0 0.4 Stahl

20274542

Preisbereich
62,2812 € - 37,3667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.940
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 2600.0 0.4 Stahl

20274597

Preisbereich
66,5101 € - 39,904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.040
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 2650.0 0.4 Stahl

20274603

Preisbereich
67,4476 € - 40,4644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.060
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4650.0 0.4 Stahl

20273811

Preisbereich
139,5724 € - 83,7414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.070
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4900.0 0.4 Stahl

20273866

Preisbereich
146,2978 € - 87,7766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.127
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 4950.0 0.4 Stahl

20273873

Preisbereich
147,5919 € - 88,5511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.139
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 6.0 5250.0 0.4 Stahl

20273934

Preisbereich
154,888 € - 92,9328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.208
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 950.0 0.4 Stahl

20274269

Preisbereich
28,6339 € - 17,1803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.380
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1350.0 0.4 Stahl

20274344

Preisbereich
42,7062 € - 25,6278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.540
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1300.0 0.4 Stahl

20274337

Preisbereich
41,9012 € - 25,1387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.520
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 1850.0 0.4 Stahl

20274443

Preisbereich
51,062 € - 30,6413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.740
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 600.0 0.4 Stahl

20274191

Preisbereich
22,6014 € - 13,5628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.240
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 750.0 0.4 Stahl

20274221

Preisbereich
25,1183 € - 15,071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.300
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 8.0 800.0 0.4 Stahl

20274238

Preisbereich
25,9437 € - 15,5703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    0.320
  • Material
    Stahl