Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
12,9912 € - 14,4394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
150.0
30,4336 € - 33,8198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
550.0
26,3765 € - 29,3048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
450.0
45,9485 € - 51,0491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
950.0
42,0511 € - 46,7258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
850.0
317,4013 € - 352,6693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
6000.0
62,4324 € - 69,3647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1200.0
71,8351 € - 79,8215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
1450.0
20,2748 € - 22,5217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
300.0
36,1731 € - 40,1876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
700.0
24,4917 € - 27,207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
400.0
314,835 € - 349,8155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5950.0
34,2883 € - 38,1005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
8.0
650.0
304,8041 € - 338,6665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5750.0
283,4325 € - 314,9202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5300.0
312,3539 € - 347,0575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
5900.0
124,833 € - 138,708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
2750.0
60,5902 € - 67,3201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
1150.0
83,3675 € - 92,6317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
1750.0
58,4925 € - 64,9881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
1100.0
  • von 62
Gehärtete Welle 8.0 150.0 0.4 Edelstahl

20295486

Preisbereich
14,4394 € - 12,9912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 550.0 0.4 Edelstahl

20295561

Preisbereich
33,8198 € - 30,4336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 450.0 0.4 Edelstahl

20295547

Preisbereich
29,3048 € - 26,3765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 950.0 0.4 Edelstahl

20295646

Preisbereich
51,0491 € - 45,9485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 850.0 0.4 Edelstahl

20295622

Preisbereich
46,7258 € - 42,0511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 6000.0 0.4 Edelstahl

20295462

Preisbereich
352,6693 € - 317,4013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 1200.0 0.4 Edelstahl

20295691

Preisbereich
69,3647 € - 62,4324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 1450.0 0.4 Edelstahl

20295745

Preisbereich
79,8215 € - 71,8351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 300.0 0.4 Edelstahl

20295516

Preisbereich
22,5217 € - 20,2748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 700.0 0.4 Edelstahl

20295592

Preisbereich
40,1876 € - 36,1731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 400.0 0.4 Edelstahl

20295530

Preisbereich
27,207 € - 24,4917 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 5950.0 0.4 Edelstahl

20295455

Preisbereich
349,8155 € - 314,835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 8.0 650.0 0.4 Edelstahl

20295585

Preisbereich
38,1005 € - 34,2883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 5750.0 0.4 Edelstahl

20295417

Preisbereich
338,6665 € - 304,8041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 5300.0 0.4 Edelstahl

20295325

Preisbereich
314,9202 € - 283,4325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 5900.0 0.4 Edelstahl

20295448

Preisbereich
347,0575 € - 312,3539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 2750.0 0.4 Edelstahl

20294816

Preisbereich
138,708 € - 124,833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 1150.0 0.4 Edelstahl

20296872

Preisbereich
67,3201 € - 60,5902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 1750.0 0.4 Edelstahl

20296995

Preisbereich
92,6317 € - 83,3675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 10.0 1100.0 0.4 Edelstahl

20296865

Preisbereich
64,9881 € - 58,4925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900