Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
1.481,0332 € - 1.645,5861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
3000.0
1.877,137 € - 2.085,7102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
3150.0
1.456,6039 € - 1.618,4437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2950.0
1.906,7187 € - 2.118,5716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
3200.0
2.054,5738 € - 2.282,8574 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
3450.0
2.172,8153 € - 2.414,2393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
3650.0
1.041,2945 € - 1.156,9888 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2100.0
842,9988 € - 936,6691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
1700.0
965,1453 € - 1.072,3811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
1950.0
1.065,7352 € - 1.184,154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2150.0
1.358,8753 € - 1.509,8627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2750.0
1.432,1746 € - 1.591,3013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2900.0
1.817,995 € - 2.019,998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
3050.0
1.383,3046 € - 1.537,0051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2800.0
1.965,8608 € - 2.184,2838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
3300.0
1.163,4523 € - 1.292,7236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2350.0
1.236,7516 € - 1.374,1622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2500.0
1.310,0509 € - 1.455,6121 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2650.0
1.139,0231 € - 1.265,5812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2300.0
345,833 € - 384,2636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
4050.0
  • von 62
Gehärtete Welle 60.0 3000.0 1.5 Edelstahl

20306755

Preisbereich
1.645,5861 € - 1.481,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 3150.0 1.5 Edelstahl

20306786

Preisbereich
2.085,7102 € - 1.877,137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 2950.0 1.5 Edelstahl

20306748

Preisbereich
1.618,4437 € - 1.456,6039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 3200.0 1.5 Edelstahl

20306793

Preisbereich
2.118,5716 € - 1.906,7187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 3450.0 1.5 Edelstahl

20306847

Preisbereich
2.282,8574 € - 2.054,5738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 3650.0 1.5 Edelstahl

20306885

Preisbereich
2.414,2393 € - 2.172,8153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 2100.0 1.5 Edelstahl

20306571

Preisbereich
1.156,9888 € - 1.041,2945 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 1700.0 1.5 Edelstahl

20306496

Preisbereich
936,6691 € - 842,9988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 1950.0 1.5 Edelstahl

20306540

Preisbereich
1.072,3811 € - 965,1453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 2150.0 1.5 Edelstahl

20306588

Preisbereich
1.184,154 € - 1.065,7352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 2750.0 1.5 Edelstahl

20306700

Preisbereich
1.509,8627 € - 1.358,8753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 2900.0 1.5 Edelstahl

20306731

Preisbereich
1.591,3013 € - 1.432,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 3050.0 1.5 Edelstahl

20306762

Preisbereich
2.019,998 € - 1.817,995 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 2800.0 1.5 Edelstahl

20306717

Preisbereich
1.537,0051 € - 1.383,3046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 3300.0 1.5 Edelstahl

20306816

Preisbereich
2.184,2838 € - 1.965,8608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 2350.0 1.5 Edelstahl

20306625

Preisbereich
1.292,7236 € - 1.163,4523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 2500.0 1.5 Edelstahl

20306656

Preisbereich
1.374,1622 € - 1.236,7516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 2650.0 1.5 Edelstahl

20306687

Preisbereich
1.455,6121 € - 1.310,0509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 60.0 2300.0 1.5 Edelstahl

20306618

Preisbereich
1.265,5812 € - 1.139,0231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 16.0 4050.0 0.6 Edelstahl

20299835

Preisbereich
384,2636 € - 345,833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900