Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
12,9912 € - 14,4394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
150.0
11,0532 € - 12,2778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
100.0
14,8973 € - 16,5478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
200.0
30,4336 € - 33,8198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
550.0
36,1731 € - 40,1876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
700.0
18,3581 € - 20,4026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
250.0
24,4917 € - 27,207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
400.0
26,3765 € - 29,3048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
450.0
38,0792 € - 42,3067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
750.0
43,9785 € - 48,8662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
900.0
60,6002 € - 67,3373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1050.0
22,1916 € - 24,662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
350.0
40,0598 € - 44,5109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
800.0
47,8226 € - 53,1363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1000.0
20,2748 € - 22,5217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
300.0
28,24 € - 31,3813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
500.0
75,9987 € - 84,443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1550.0
83,3675 € - 92,6317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1750.0
90,9919 € - 101,0973 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
1950.0
101,2677 € - 112,5232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
6.0
2150.0
  • von 62
Gehärtete Welle 6.0 150.0 0.4 Edelstahl

20294298

Preisbereich
14,4394 € - 12,9912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 100.0 0.4 Edelstahl

20294281

Preisbereich
12,2778 € - 11,0532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 200.0 0.4 Edelstahl

20294304

Preisbereich
16,5478 € - 14,8973 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 550.0 0.4 Edelstahl

20294373

Preisbereich
33,8198 € - 30,4336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 700.0 0.4 Edelstahl

20294403

Preisbereich
40,1876 € - 36,1731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 250.0 0.4 Edelstahl

20294311

Preisbereich
20,4026 € - 18,3581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 400.0 0.4 Edelstahl

20294342

Preisbereich
27,207 € - 24,4917 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 450.0 0.4 Edelstahl

20294359

Preisbereich
29,3048 € - 26,3765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 750.0 0.4 Edelstahl

20294410

Preisbereich
42,3067 € - 38,0792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 900.0 0.4 Edelstahl

20294441

Preisbereich
48,8662 € - 43,9785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 1050.0 0.4 Edelstahl

20294472

Preisbereich
67,3373 € - 60,6002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 350.0 0.4 Edelstahl

20294335

Preisbereich
24,662 € - 22,1916 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 800.0 0.4 Edelstahl

20294427

Preisbereich
44,5109 € - 40,0598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 1000.0 0.4 Edelstahl

20294465

Preisbereich
53,1363 € - 47,8226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 300.0 0.4 Edelstahl

20294328

Preisbereich
22,5217 € - 20,2748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 500.0 0.4 Edelstahl

20294366

Preisbereich
31,3813 € - 28,24 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 1550.0 0.4 Edelstahl

20294571

Preisbereich
84,443 € - 75,9987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 1750.0 0.4 Edelstahl

20294618

Preisbereich
92,6317 € - 83,3675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 1950.0 0.4 Edelstahl

20294656

Preisbereich
101,0973 € - 90,9919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 6.0 2150.0 0.4 Edelstahl

20294694

Preisbereich
112,5232 € - 101,2677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900