Menü Suche

Welle aus AISI-Edelstahl 60.0 900.0 +0,-19 Edelstahl 303

60Ø Wellen aus Edelstahl AISI 303 kommen in Industrien zum Einsatz, die hohe Korrosionsbeständigkeit, Stärke und Strapazierfähigkeit erfordern. Sie sind beständig gegen schwierige Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel hohe Luftfeuchtigkeit und Chemikalien. Bei Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten werden sie zusammen mit Keramiklagern anstelle von Linearkugellagern verwendet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20319410

Hersteller-Artikelnummer:

20319410

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 604,858 €
10 + 544,3701 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

604,86 €

1 x 604,858 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 60.0
l1 900.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-19
Material Edelstahl 303
Streckgrenze 225 Nmm2
Zugfestigkeit 500 - 750 Nmm2
Zolltarifnummer 7215508000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns