Menü Suche

Vierteldreh-Plattenbefestigung 2.0 mm 5.0 mm (PT) Schwarz

Hergestellt aus Acetal. Diese Vierteldreh-Plattenbefestigung kann mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze einfach installiert und entfernt werden. Eine Vierteldrehung löst die untere Platte, während die Befestigung in der abnehmbaren Platte verbleibt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10022672

Hersteller-Artikelnummer:

QTPF-2BK

1160 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,6184 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

61,84 €

100 x 0,6184 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Mehr anzeigen

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 15.9 mm
Plattenstärkenbereich 4.0 - 6.2 mm
Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte 1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in
Kopfhöhe 5.0 mm
Nietentyp Vierteldrehbefestigung
Antriebstyp Mit Schlitz
Lochform Rechteckig
Nietenbefestigungsausführung Vierteldrehung
Hauptmaterial Acetal
Farbe Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Vormontierte Niete Y
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns