Menü Suche

Vierkantmuttern

Auf Lager

In diesem Sortiment, das mit Leitspindeln verwendet wird, finden Sie eine große Auswahl an Vierkantmuttern für verschiedene Anforderungen: Vierkant-Bronzemuttern mit Fixierungsöffnungen, Vierkant-Messingmuttern, Vierkant-Stahlmuttern und Vierkant-Stahlmuttern mit Fixierungsöffnungen.

  • Vierkant-Bronzemuttern mit Durchgangsbohrungen werden verwendet, wenn eine sichere und stabile Verbindung erforderlich ist. Sie bieten Stabilität und Festigkeit, was sie für Anwendungen mit mittlerer Belastung geeignet macht. Sie verfügen über Durchgangsbohrungen für Zylinderkopfschrauben.
  • Vierkant-Messingmuttern sind eine Art Befestigung, die bei Anwendungen mit relativ leichten Belastungen zum Einsatz kommt. Sie sind robust und beständig gegen Korrosion, Feuchtigkeit und andere Einwirkungen.
  • Vierkant-Stahlmuttern kommen bei Anwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten, manueller Steuerung und Klemm- bzw. Sperrvorgängen zum Einsatz.
  • Vierkant-Stahlmuttern mit Bohrungen werden für Anwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten, manueller Steuerung und Sperrvorgängen verwendet. Sie verfügen über Durchgangsbohrungen für Zylinderkopfschrauben.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Vierkantmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

Bitte beachten Sie: Stahl-auf-Stahl-Auflageflächen sind für motorisierte Bewegungsabläufe ungeeignet.In diesem Sortiment finden Sie: Vierkantmuttern für verschiedene Anforderungen: Vierkant-Bronzemuttern mit Fixierungsöffnungen, Vierkant-Messingmuttern, Vierkant-Stahlmuttern und Vierkant-Stahlmuttern mit Fixierungsöffnungen.
  • Kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
  • Vierkantmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: Stahl, Bronze, Messing Seriennummer: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße d1 tol 7H Material h1 & w1 Gewinderichtung Steigung Kaufen
6,3585 € - 8,4724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR14 x 3
14.0
Stahl
25.0
Rechter Türanschlag
3.0
5,6554 € - 7,5467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR10 x 2
10.0
Stahl
17.0
Linker Türanschlag
2.0
8,2335 € - 10,9802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR12 x 6
12.0
Stahl
25.0
Rechter Türanschlag
6.0
7,6323 € - 10,1716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR18 x 4
18.0
Stahl
30.0
Rechter Türanschlag
4.0
8,4475 € - 11,2614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR20 x 4
20.0
Stahl
35.0
Rechter Türanschlag
4.0
7,0412 € - 9,3865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR16 x 4
16.0
Stahl
28.0
Linker Türanschlag
4.0
10,1696 € - 13,5583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR20 x 4
20.0
Stahl
35.0
Linker Türanschlag
4.0
11,6471 € - 15,527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR24 x 5
24.0
Stahl
40.0
Rechter Türanschlag
5.0
32,2921 € - 43,0537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR20 x 4
20.0
Stahl
40.0
Rechter Türanschlag
4.0
63,1168 € - 84,1622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR40 x 7
40.0
Stahl
60.0
Linker Türanschlag
7.0
44,4284 € - 59,237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR40 x 7
40.0
Stahl
60.0
Linker Türanschlag
7.0
92,2296 € - 115,2896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR20 x 4
20.0
Bronze
40.0
Linker Türanschlag
4.0
13,0126 € - 17,3551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR22 x 5
22.0
Stahl
35.0
Linker Türanschlag
5.0
37,3157 € - 49,7577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR18 x 4
18.0
Messing
35.0
Linker Türanschlag
4.0
96,3362 € - 113,3413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR50 x 8
50.0
Stahl
70.0
Rechter Türanschlag
8.0
105,9861 € - 124,6848 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR50 x 8
50.0
Stahl
70.0
Linker Türanschlag
8.0
135,9549 € - 151,0565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR40 x 7
40.0
Messing
60.0
Linker Türanschlag
7.0
132,1133 € - 146,7869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR36 x 6
36.0
Messing
60.0
Linker Türanschlag
6.0
37,2444 € - 49,663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR36 x 6
36.0
Stahl
60.0
Linker Türanschlag
6.0
49,9106 € - 66,5493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR30 x 6
30.0
Stahl
50.0
Linker Türanschlag
6.0
  • von 4
Viereckige Mutter TR14 x 3 25.0 Stahl

20148690

Preisbereich
8,4724 € - 6,3585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    285.0
Viereckige Mutter TR10 x 2 17.0 Stahl

20148652

Preisbereich
7,5467 € - 5,6554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    150.0
Viereckige Mutter TR12 x 6 25.0 Stahl

20148683

Preisbereich
10,9802 € - 8,2335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    210.0
Viereckige Mutter TR18 x 4 30.0 Stahl

20148751

Preisbereich
10,1716 € - 7,6323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1131.0
Viereckige Mutter TR20 x 4 35.0 Stahl

20148782

Preisbereich
11,2614 € - 8,4475 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1412.0
Viereckige Mutter TR16 x 4 28.0 Stahl

20148737

Preisbereich
9,3865 € - 7,0412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    770.0
Viereckige Mutter TR20 x 4 35.0 Stahl

20148799

Preisbereich
13,5583 € - 10,1696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1412.0
Viereckige Mutter TR24 x 5 40.0 Stahl

20148843

Preisbereich
15,527 € - 11,6471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    845.0
Viereckige Mutter TR20 x 4 40.0 Stahl

20149376

Preisbereich
43,0537 € - 32,2921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1412.0
Viereckige Mutter TR40 x 7 60.0 Stahl

20149314

Preisbereich
84,1622 € - 63,1168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    4013.0
Viereckige Mutter TR40 x 7 60.0 Stahl

20149000

Preisbereich
59,237 € - 44,4284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    4013.0
Viereckige Mutter TR20 x 4 40.0 Bronze

20149055

Preisbereich
115,2896 € - 92,2296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1412.0
Viereckige Mutter TR22 x 5 35.0 Stahl

20148829

Preisbereich
17,3551 € - 13,0126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    700.0
Viereckige Mutter TR18 x 4 35.0 Messing

20149147

Preisbereich
49,7577 € - 37,3157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1131.0
Viereckige Mutter TR50 x 8 70.0 Stahl

20149406

Preisbereich
113,3413 € - 96,3362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    6502.0
Viereckige Mutter TR50 x 8 70.0 Stahl

20149321

Preisbereich
124,6848 € - 105,9861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    6502.0
Viereckige Mutter TR40 x 7 60.0 Messing

20149185

Preisbereich
151,0565 € - 135,9549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    4013.0
Viereckige Mutter TR36 x 6 60.0 Messing

20149178

Preisbereich
146,7869 € - 132,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    3630.0
Viereckige Mutter TR36 x 6 60.0 Stahl

20148973

Preisbereich
49,663 € - 37,2444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1950.0
Viereckige Mutter TR30 x 6 50.0 Stahl

20149307

Preisbereich
66,5493 € - 49,9106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    2544.0