In diesem Sortiment, das mit Leitspindeln verwendet wird, finden Sie eine große Auswahl an Vierkantmuttern für verschiedene Anforderungen: Vierkant-Bronzemuttern mit Fixierungsöffnungen, Vierkant-Messingmuttern, Vierkant-Stahlmuttern und Vierkant-Stahlmuttern mit Fixierungsöffnungen.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Vierkantmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Bitte beachten Sie: Stahl-auf-Stahl-Auflageflächen sind für motorisierte Bewegungsabläufe ungeeignet.In diesem Sortiment finden Sie: Vierkantmuttern für verschiedene Anforderungen: Vierkant-Bronzemuttern mit Fixierungsöffnungen, Vierkant-Messingmuttern, Vierkant-Stahlmuttern und Vierkant-Stahlmuttern mit Fixierungsöffnungen.
Material: Stahl, Bronze, Messing Seriennummer: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | d1 tol 7H | Material | h1 & w1 | Gewinderichtung | Steigung | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4794 € - 8,6335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR14 x 3
|
14.0
|
Stahl
|
25.0
|
Rechter Türanschlag
|
3.0
|
||
| 35,107 € - 46,8093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR18 x 4
|
18.0
|
Messing
|
35.0
|
Rechter Türanschlag
|
4.0
|
||
| 64,3161 € - 85,7614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR40 x 7
|
40.0
|
Stahl
|
60.0
|
Linker Türanschlag
|
7.0
|
||
| 93,9821 € - 117,4802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR20 x 4
|
20.0
|
Bronze
|
40.0
|
Linker Türanschlag
|
4.0
|
||
| 13,2599 € - 17,6848 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR22 x 5
|
22.0
|
Stahl
|
35.0
|
Linker Türanschlag
|
5.0
|
||
| 38,0248 € - 50,7032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR18 x 4
|
18.0
|
Messing
|
35.0
|
Linker Türanschlag
|
4.0
|
||
| 138,5381 € - 153,9266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR40 x 7
|
40.0
|
Messing
|
60.0
|
Linker Türanschlag
|
7.0
|
||
| 134,6235 € - 149,5759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR36 x 6
|
36.0
|
Messing
|
60.0
|
Linker Türanschlag
|
6.0
|
||
| 37,9521 € - 50,6066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR36 x 6
|
36.0
|
Stahl
|
60.0
|
Linker Türanschlag
|
6.0
|
||
| 50,8589 € - 67,8138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR30 x 6
|
30.0
|
Stahl
|
50.0
|
Linker Türanschlag
|
6.0
|
||
| 21,3176 € - 28,4199 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR12 x 3
|
12.0
|
Stahl
|
25.0
|
Rechter Türanschlag
|
3.0
|
||
| 31,6285 € - 42,1761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR36 x 6
|
36.0
|
Stahl
|
60.0
|
Rechter Türanschlag
|
6.0
|
||
| 67,1923 € - 83,993 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR16 x 4
|
16.0
|
Bronze
|
35.0
|
Linker Türanschlag
|
4.0
|
||
| 5,9498 € - 7,9289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR12 x 3
|
12.0
|
Stahl
|
25.0
|
Linker Türanschlag
|
3.0
|
||
| 38,4505 € - 51,2634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR40 x 7
|
40.0
|
Stahl
|
60.0
|
Rechter Türanschlag
|
7.0
|
||
| 47,7127 € - 63,6225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR40 x 4
|
40.0
|
Stahl
|
60.0
|
Rechter Türanschlag
|
4.0
|
||
| 68,2411 € - 90,9916 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR44 x 7
|
44.0
|
Stahl
|
65.0
|
Linker Türanschlag
|
7.0
|
||
| 201,9404 € - 224,3794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR40 x 7
|
40.0
|
Bronze
|
60.0
|
Linker Türanschlag
|
7.0
|
||
| 13,2495 € - 17,661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR26 x 5
|
26.0
|
Stahl
|
40.0
|
Linker Türanschlag
|
5.0
|
||
| 20,4142 € - 27,2154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR12 x 3
|
12.0
|
Messing
|
25.0
|
Rechter Türanschlag
|
3.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.