Menü Suche

Viereckig Rohreinsatz 50.0 mm Schwarz LDPE - PCR

Neue Essentra-Artikelnummer:

20753023

Hersteller-Artikelnummer:

20753023

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,1849 €
2500 + 0,1664 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

92,45 €

500 x 0,1849 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 50.0 mm
h1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Maximale Wandstärke 6.0 mm
Material LDPE - PCR
Farbe Schwarz
Recycled Content Percentage % 98%
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns