Menü Suche

Vibrationsdämpfer

Auf Lager

Diese Vibrationsdämpfer sind konzipiert, um Stöße abzufangen und Vibrationen zu dämpfen und zu absorbieren, was die Auswirkungen auf umliegende Ausrüstungen oder Strukturen reduziert.

Indem sie effektiv Vibrationen abfangen, tragen Vibrationsdämpfer dazu bei, die Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Ausrüstungen zu verbessern. Zudem trägt die Vibrationsdämpfung dazu bei, die von den Vibrationen verursachten Geräusche zu minimieren, was für eine ruhigere und angenehmere Arbeitsumgebung sorgt.

Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden und sollten nur in axialen oder radialen Richtungen zum Einsatz kommen. Sie werden häufig bei Maschinen, Kompressoren, Klimaanlagen und Beleuchtungsanlagen verwendet.

  • Sie fangen Stöße ab und dämpfen und absorbieren Vibrationen.
  • Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden.
  • Sie werden nur in axialen oder radialen Richtungen verwendet.
Material: Stahl Seriennummer: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
274 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Gewindetyp d2 h1 Kaufen
1,8036 € - 2,2519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
Stecker/Buchse
M4
1,4571 € - 2,4252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
Stecker/Buchse
M6
1,8443 € - 2,629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Stecker/Buchse
M8
1,4164 € - 2,0176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Stecker/Buchse
M8
2,0889 € - 2,9856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Stecker/Buchse
M8
1,5183 € - 2,5271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
Stecker/Buchse
M8
2,0889 € - 2,9856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Stecker/Buchse
M10
41,0249 € - 63,1168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0
Female/Female
M16
2,0074 € - 2,8633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
Female/Female
M4
2,4456 € - 3,4951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
Female/Female
M6
1,9564 € - 3,9129 € 9 Auf Lager
30.0
Female/Female
M8
13,6342 € - 17,0376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0
Stecker/Buchse
M14
13,3794 € - 19,1164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0
Stecker/Buchse
M16
31,4055 € - 44,8665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120.0
Stecker/Buchse
M16
30,9674 € - 44,2449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120.0
Stecker/Buchse
M16
1,2329 € - 2,4659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Male/Male
M4
1,1616 € - 1,6609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Male/Male
M5
1,0495 € - 1,7526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Male/Male
M4
1,396 € - 2,3233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Male/Male
M8
1,5183 € - 2,1704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
Male/Male
M5
  • von 14
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M4 15.0 20.0 Stahl

20197650

Preisbereich
2,2519 € - 1,8036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M6 20.0 10.0 Stahl

20197698

Preisbereich
2,4252 € - 1,4571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M8 25.0 25.0 Stahl

20197766

Preisbereich
2,629 € - 1,8443 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M8 25.0 20.0 Stahl

20197735

Preisbereich
2,0176 € - 1,4164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M8 40.0 20.0 Stahl

20197827

Preisbereich
2,9856 € - 2,0889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M8 30.0 40.0 Stahl

20197803

Preisbereich
2,5271 € - 1,5183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 40.0 28.0 Stahl

20197872

Preisbereich
2,9856 € - 2,0889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Buchse/Buchse M16 130.0 40.0 Stahl

20196257

Preisbereich
63,1168 € - 41,0249 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Female/Female
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Buchse/Buchse M4 15.0 25.0 Stahl

20196301

Preisbereich
2,8633 € - 2,0074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Buchse/Buchse M6 20.0 35.0 Stahl

20196356

Preisbereich
3,4951 € - 2,4456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    16.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Buchse/Buchse M8 30.0 30.0 Stahl

20196424

Preisbereich
3,9129 € - 1,9564 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindetyp
    Female/Female
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M14 80.0 40.0 Stahl

20196615

Preisbereich
17,0376 € - 13,6342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    600.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M16 100.0 75.0 Stahl

20196684

Preisbereich
19,1164 € - 13,3794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M16 120.0 75.0 Stahl

20196707

Preisbereich
44,8665 € - 31,4055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M16 120.0 50.0 Stahl

20196691

Preisbereich
44,2449 € - 30,9674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M4 16.0 10.0 Stahl

20197230

Preisbereich
2,4659 € - 1,2329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M5 16.0 8.0 Stahl

20197223

Preisbereich
1,6609 € - 1,1616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M4 16.0 25.0 Stahl

20197285

Preisbereich
1,7526 € - 1,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M8 25.0 30.0 Stahl

20197353

Preisbereich
2,3233 € - 1,396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M5 15.0 15.0 Stahl

20197193

Preisbereich
2,1704 € - 1,5183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl