Diese Vibrationsdämpfer sind konzipiert, um Stöße abzufangen und Vibrationen zu dämpfen und zu absorbieren, was die Auswirkungen auf umliegende Ausrüstungen oder Strukturen reduziert.
Indem sie effektiv Vibrationen abfangen, tragen Vibrationsdämpfer dazu bei, die Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Ausrüstungen zu verbessern. Zudem trägt die Vibrationsdämpfung dazu bei, die von den Vibrationen verursachten Geräusche zu minimieren, was für eine ruhigere und angenehmere Arbeitsumgebung sorgt.
Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden und sollten nur in axialen oder radialen Richtungen zum Einsatz kommen. Sie werden häufig bei Maschinen, Kompressoren, Klimaanlagen und Beleuchtungsanlagen verwendet.
Material: Stahl Seriennummer: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Gewindetyp | d2 | h1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8067 € - 3,0112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
| 1,9729 € - 3,2916 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
| 24,7961 € - 35,4289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80.0
|
Male/Male
|
M14
|
|
||
| 1,0176 € - 1,7029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 32,7914 € - 46,8508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
130.0
|
Stecker/Buchse
|
M16
|
|
||
| 2,0352 € - 2,544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
Stecker/Buchse
|
M6
|
|
||
| 2,5751 € - 4,2884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 4,2469 € - 8,4938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
60.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 10,9651 € - 15,6585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
70.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 21,5148 € - 28,6899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80.0
|
Female/Female
|
M14
|
|
||
| 3,032 € - 5,0568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.0
|
Stecker/Buchse
|
M10
|
|
||
| 5,6279 € - 9,3868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
60.0
|
Stecker/Buchse
|
M10
|
|
||
| 7,715 € - 12,8653 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50.0
|
Stecker/Buchse
|
M10
|
|
||
| 9,5633 € - 11,9515 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
75.0
|
Stecker/Buchse
|
M12
|
|
||
| 1,6302 € - 3,2501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 2,0456 € - 4,0808 € | 15 Auf Lager |
20.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 1,6821 € - 3,3643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 2,544 € - 4,2365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
Female/Female
|
M6
|
|
||
| 6,6247 € - 9,4595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
70.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 11,3701 € - 16,24 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
75.0
|
Male/Male
|
M12
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.