Menü Suche

Vibrationsdämpfer

Auf Lager

Diese Vibrationsdämpfer sind konzipiert, um Stöße abzufangen und Vibrationen zu dämpfen und zu absorbieren, was die Auswirkungen auf umliegende Ausrüstungen oder Strukturen reduziert.

Indem sie effektiv Vibrationen abfangen, tragen Vibrationsdämpfer dazu bei, die Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Ausrüstungen zu verbessern. Zudem trägt die Vibrationsdämpfung dazu bei, die von den Vibrationen verursachten Geräusche zu minimieren, was für eine ruhigere und angenehmere Arbeitsumgebung sorgt.

Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden und sollten nur in axialen oder radialen Richtungen zum Einsatz kommen. Sie werden häufig bei Maschinen, Kompressoren, Klimaanlagen und Beleuchtungsanlagen verwendet.

  • Sie fangen Stöße ab und dämpfen und absorbieren Vibrationen.
  • Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden.
  • Sie werden nur in axialen oder radialen Richtungen verwendet.
Material: Stahl Seriennummer: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
274 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Gewindetyp d2 h1 Kaufen
5,1814 € - 7,4035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
Stecker/Buchse
M10
2,3155 € - 3,302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Stecker/Buchse
M10
1,5264 € - 2,1806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Stecker/Buchse
M6
2,7309 € - 3,8939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Stecker/Buchse
M10
2,8763 € - 4,1119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Stecker/Buchse
M10
3,8835 € - 6,4794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0
Stecker/Buchse
M10
12,9484 € - 18,4932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0
Male/Male
M16
0,9864 € - 1,6406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
Male/Male
M4
33,0926 € - 47,2766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0
Male/Male
M16
1,5472 € - 2,2117 € 404 Auf Lager
15.0
Male/Male
M4
1,5472 € - 2,2117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
Male/Male
M6
1,3914 € - 1,9937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Male/Male
M6
1,4952 € - 2,9905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Male/Male
M6
1,5887 € - 3,1774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
Male/Male
M8
1,298 € - 1,8587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
Male/Male
M6
1,3706 € - 2,7309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
Male/Male
M6
1,6821 € - 2,3986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
Male/Male
M6
1,381 € - 2,7517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Male/Male
M6
1,5887 € - 3,1774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
Male/Male
M8
1,786 € - 2,5544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
Male/Male
M4
  • von 14
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 70.0 70.0 Stahl

20197995

Preisbereich
7,4035 € - 5,1814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 40.0 45.0 Stahl

20197933

Preisbereich
3,302 € - 2,3155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M6 25.0 40.0 Stahl

20197780

Preisbereich
2,1806 € - 1,5264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 40.0 20.0 Stahl

20197834

Preisbereich
3,8939 € - 2,7309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 40.0 40.0 Stahl

20197919

Preisbereich
4,1119 € - 2,8763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 60.0 60.0 Stahl

20197971

Preisbereich
6,4794 € - 3,8835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M16 100.0 40.0 Stahl

20195120

Preisbereich
18,4932 € - 12,9484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M4 10.0 8.0 Stahl

20195151

Preisbereich
1,6406 € - 0,9864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    8.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M16 130.0 40.0 Stahl

20195168

Preisbereich
47,2766 € - 33,0926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M4 15.0 15.0 Stahl

20195182

Preisbereich
2,2117 € - 1,5472 €

Lagerbestände
404 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M6 18.0 12.0 Stahl

20195250

Preisbereich
2,2117 € - 1,5472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M6 25.0 10.0 Stahl

20195359

Preisbereich
1,9937 € - 1,3914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    46.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M6 25.0 30.0 Stahl

20195397

Preisbereich
2,9905 € - 1,4952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M8 30.0 15.0 Stahl

20195410

Preisbereich
3,1774 € - 1,5887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M6 20.0 25.0 Stahl

20195311

Preisbereich
1,8587 € - 1,298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M6 20.0 30.0 Stahl

20195328

Preisbereich
2,7309 € - 1,3706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M6 20.0 9.0 Stahl

20195342

Preisbereich
2,3986 € - 1,6821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    27.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M6 25.0 20.0 Stahl

20195373

Preisbereich
2,7517 € - 1,381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    41.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M8 30.0 20.0 Stahl

20195427

Preisbereich
3,1774 € - 1,5887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M4 15.0 28.0 Stahl

20195229

Preisbereich
2,5544 € - 1,786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl