Menü Suche

Verzahnnieten

Auf Lager

Verzahnnieten sind farbige Einrastbefestigungen aus Kunststoff, die eine Montage mit zwei Nieten erfordern. Schnappen Sie die beiden identischen Verzahnnieten einfach zusammen, um eine einzige Verbindung für Ihre Anwendung herzustellen. Diese einfach zu verwendeten Nieten erfordern keine Werkzeuge für die Installation, wie z. B. Schrauben.

Verzahnnieten können mit Schnappringen und Sicherungsring-Unterlegscheiben verwendet werdentarget="_blank" , wenn das kompatible Steckloch über einen Durchmesser von 5,5 mm verfügt.

In Kombination mit einem Schnappring eignet sich die Niete für sehr dünne Anwendungen. Darüber hinaus können Verzahnnieten mit Schnappring-Unterlegscheiben verwendet werden, die als spezielle Dämpfungsunterlegscheibe fungiert und eine höhere Oberflächenunterstützung für die Verzahnniete bietet.

  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Optionen mit und ohne Schlitz sind verfügbar
  • ‌Betriebstemperaturen: - 40 C bis 85 C
  • Materialien: Polycarbonat (PC), Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen mit geringer Dichten (LDPE)
  • Farben: Schwarz, Blau, Grau, Rot, Transparent, Weiß und Gelb

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
116 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kopfhöhe Kopfausführung Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,1325 € - 0,1703 € 2959 Auf Lager
Rot
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1325 € - 0,1703 € 13805 Auf Lager
Grau
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1464 € - 0,19 € 21010 Auf Lager
Schwarz
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1605 € - 0,2069 € 97 Auf Lager
Rot
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1464 € - 0,19 € 30883 Auf Lager
Rot
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1464 € - 0,19 € 7 Auf Lager
Grau
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1464 € - 0,19 € 398 Auf Lager
Grau
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1464 € - 0,19 € 253 Auf Lager
Natur
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,125 € - 0,1605 € 90500 Auf Lager
Gelb
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1325 € - 0,1703 € 4500 Auf Lager
Blau
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1746 € - 0,2267 € 9970 Auf Lager
Schwarz
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1746 € - 0,2267 € 21998 Auf Lager
Rot
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1605 € - 0,2069 € 162 Auf Lager
Grau
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1746 € - 0,2267 € 27500 Auf Lager
Natur
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1605 € - 0,2069 € 500 Auf Lager
Blau
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1746 € - 0,2267 € 6496 Auf Lager
Grau
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1464 € - 0,19 € 4496 Auf Lager
Gelb
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1464 € - 0,19 € 13478 Auf Lager
Blau
Nylon
1.7 mm
Geschlitzt
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1605 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1605 € - 0,2069 € 45393 Auf Lager
Gelb
Nylon
1.7 mm
Glatt
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
  • von 6
Schnappnieten Clip 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Rot

10066874

Preisbereich
0,1703 € - 0,1325 €

Lagerbestände
2959 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Grau

10066799

Preisbereich
0,1703 € - 0,1325 €

Lagerbestände
13805 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Schwarz

10067000

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
21010 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Rot

10067048

Preisbereich
0,2069 € - 0,1605 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Rot

10066935

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
30883 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Grau

10066973

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Grau

10066911

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Natur

10066966

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Gelb

10066829

Preisbereich
0,1605 € - 0,125 €

Lagerbestände
90500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Blau

10066805

Preisbereich
0,1703 € - 0,1325 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 7.3 mm
  • Ankerlänge
    5.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Schwarz

10067161

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
9970 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Nietentyp
    Verzahnniete
  • Nietenkopfform
    Rund
Schnappnieten Clip 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Rot

10067208

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
21998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankerlänge
    19.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Grau

10067086

Preisbereich
0,2069 € - 0,1605 €

Lagerbestände
162 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Natur

10067123

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
27500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankerlänge
    19.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Blau

10067093

Preisbereich
0,2069 € - 0,1605 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Grau

10067130

Preisbereich
0,2267 € - 0,1746 €

Lagerbestände
6496 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.2 - 34.4 mm
  • Ankerlänge
    19.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Gelb

10066942

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
4496 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Blau

10066980

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
13478 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.3 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Natur

10067017

Preisbereich
0,2069 € - 0,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Gelb

10067055

Preisbereich
0,2069 € - 0,1605 €

Lagerbestände
45393 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.8 - 20.5 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm