Menü Suche

Verzahnnieten

Auf Lager

Verzahnnieten sind farbige Einrastbefestigungen aus Kunststoff, die eine Montage mit zwei Nieten erfordern. Schnappen Sie die beiden identischen Verzahnnieten einfach zusammen, um eine einzige Verbindung für Ihre Anwendung herzustellen. Diese einfach zu verwendeten Nieten erfordern keine Werkzeuge für die Installation, wie z. B. Schrauben.

Verzahnnieten können mit Schnappringen und Sicherungsring-Unterlegscheiben verwendet werdentarget="_blank" , wenn das kompatible Steckloch über einen Durchmesser von 5,5 mm verfügt.

In Kombination mit einem Schnappring eignet sich die Niete für sehr dünne Anwendungen. Darüber hinaus können Verzahnnieten mit Schnappring-Unterlegscheiben verwendet werden, die als spezielle Dämpfungsunterlegscheibe fungiert und eine höhere Oberflächenunterstützung für die Verzahnniete bietet.

  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Optionen mit und ohne Schlitz sind verfügbar
  • ‌Betriebstemperaturen: - 40 C bis 85 C
  • Materialien: Polycarbonat (PC), Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen mit geringer Dichten (LDPE)
  • Farben: Schwarz, Blau, Grau, Rot, Transparent, Weiß und Gelb

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
116 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kopfhöhe Kopfausführung Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,0779 € - 0,0912 € 4498 Auf Lager
Schwarz
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0914 € - 0,1068 € 1337 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2195 € - 0,2295 € 3194 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1018 € - 0,119 € 2998 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,2338 € - 0,2338 € 936 Auf Lager
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
10555644 0,3877 € - 0,3877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1492 € - 0,1936 € 27228 Auf Lager
Natur
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,3945 € - 0,3945 € 960 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
0,0779 € - 0,0912 € 1000 Auf Lager
Weiß
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0501 € - 0,0501 € 3546 Auf Lager
Weiß
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1179 € - 0,1378 € 10001 Auf Lager
Weiß
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1358 € - 0,1673 € 420000 Auf Lager
Natur
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1358 € - 0,1673 € 79000 Auf Lager
Natur
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1693 € - 0,175 € 941000 Auf Lager
Schwarz
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,3099 € - 0,3099 € 950 Auf Lager
Weiß
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1198 € - 0,14 € 1539 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,119 € - 0,1393 € 949 Auf Lager
Weiß
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1368 € - 0,1592 € 155 Auf Lager
Weiß
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1764 € - 0,1836 € 998 Auf Lager
Schwarz
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1292 € - 0,1506 € 3145 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • von 6
Schnappnieten Clip 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nylon Schwarz

10106648

Preisbereich
0,0912 € - 0,0779 €

Lagerbestände
4498 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankerlänge
    20.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Schnappnieten Clip 5.3 mm 7.5 mm 19.0 mm Nylon Schwarz

10106686

Preisbereich
0,1068 € - 0,0914 €

Lagerbestände
1337 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 13.0 mm 20.0 mm 19.0 mm Nylon Schwarz

10106723

Preisbereich
0,2295 € - 0,2195 €

Lagerbestände
3194 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 13.0 mm 20.0 mm 19.0 mm Nylon Schwarz

10106761

Preisbereich
0,119 € - 0,1018 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm PC Transparent

10144275

Preisbereich
0,2338 € - 0,2338 €

Lagerbestände
936 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 18.0 mm 25.0 mm 20.0 mm PC Transparent

10555644

Preisbereich
0,3877 € - 0,3877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankerlänge
    16.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Schnappnieten Clip 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Natur

10066904

Preisbereich
0,1936 € - 0,1492 €

Lagerbestände
27228 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 8.7 mm 11.5 mm 20.0 mm Nylon Schwarz

10106778

Preisbereich
0,3945 € - 0,3945 €

Lagerbestände
960 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.7 - 11.5 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Schnappnieten Clip 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nylon Weiß

10106655

Preisbereich
0,0912 € - 0,0779 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankerlänge
    20.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Schnappnieten Clip 5.3 mm 7.5 mm 19.0 mm Nylon Weiß

10106693

Preisbereich
0,0501 € - 0,0501 €

Lagerbestände
3546 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 13.0 mm 20.0 mm 19.0 mm Nylon Weiß

10106730

Preisbereich
0,1378 € - 0,1179 €

Lagerbestände
10001 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 19.8 mm 34.9 mm 10.2 mm Nylon Natur

10000885

Preisbereich
0,1673 € - 0,1358 €

Lagerbestände
420000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankerlänge
    19.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Schnappnieten Clip 8.8 mm 12.8 mm 10.2 mm Nylon Natur

10000847

Preisbereich
0,1673 € - 0,1358 €

Lagerbestände
79000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankerlänge
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Schnappnieten Clip 8.8 mm 12.8 mm 19.1 mm Nylon Schwarz

10000779

Preisbereich
0,175 € - 0,1693 €

Lagerbestände
941000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankerlänge
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
Schnappnieten Clip 18.0 mm 25.0 mm 20.0 mm Nylon Weiß

10106808

Preisbereich
0,3099 € - 0,3099 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankerlänge
    16.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Schnappnieten Clip 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Schwarz

10106471

Preisbereich
0,14 € - 0,1198 €

Lagerbestände
1539 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Weiß

10106464

Preisbereich
0,1393 € - 0,119 €

Lagerbestände
949 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankerlänge
    18.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Weiß

10106501

Preisbereich
0,1592 € - 0,1368 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankerlänge
    9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Schwarz

10106587

Preisbereich
0,1836 € - 0,1764 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Schnappnieten Clip 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Schwarz

10106518

Preisbereich
0,1506 € - 0,1292 €

Lagerbestände
3145 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm