Menü Suche

Verzahnnieten

Auf Lager

Verzahnnieten sind farbige Einrastbefestigungen aus Kunststoff, die eine Montage mit zwei Nieten erfordern. Schnappen Sie die beiden identischen Verzahnnieten einfach zusammen, um eine einzige Verbindung für Ihre Anwendung herzustellen. Diese einfach zu verwendeten Nieten erfordern keine Werkzeuge für die Installation, wie z. B. Schrauben.

Verzahnnieten können mit Schnappringen und Sicherungsring-Unterlegscheiben verwendet werdentarget="_blank" , wenn das kompatible Steckloch über einen Durchmesser von 5,5 mm verfügt.

In Kombination mit einem Schnappring eignet sich die Niete für sehr dünne Anwendungen. Darüber hinaus können Verzahnnieten mit Schnappring-Unterlegscheiben verwendet werden, die als spezielle Dämpfungsunterlegscheibe fungiert und eine höhere Oberflächenunterstützung für die Verzahnniete bietet.

  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Optionen mit und ohne Schlitz sind verfügbar
  • ‌Betriebstemperaturen: - 40 C bis 85 C
  • Materialien: Polycarbonat (PC), Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen mit geringer Dichten (LDPE)
  • Farben: Schwarz, Blau, Grau, Rot, Transparent, Weiß und Gelb

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
116 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kopfhöhe Kopfausführung Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
10555644 0,3877 € - 0,3877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1492 € - 0,1936 € 27228 Auf Lager
Natur
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,0914 € - 0,1068 € 1337 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2195 € - 0,2295 € 3194 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1018 € - 0,119 € 2998 Auf Lager
Schwarz
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,3099 € - 0,3099 € 950 Auf Lager
Weiß
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1693 € - 0,175 € 942000 Auf Lager
Schwarz
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1764 € - 0,1836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1536 € - 0,1896 € 5000 Auf Lager
Schwarz
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,2525 € - 0,2525 € 2000 Auf Lager
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1358 € - 0,1673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1358 € - 0,1673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,33 € - 0,33 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1592 € - 0,1592 € 1318 Auf Lager
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1908 € - 0,2209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
  • von 6
Spreizniete 19.8 mm 34.9 mm Nylon 6/6 Natur

10541890


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    11.1 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankerlänge
    19.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verzahnniete 5.5 mm 7.5 mm Nylon Natur

10421147


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Verzahnniete 0.343 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10419519


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankerlänge
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Verzahnniete 0.343 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10412206


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankerlänge
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
Verzahnniete 5.5 mm 7.5 mm Nylon Schwarz

10423820


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Schnappnieten Clip 18.0 mm 25.0 mm 20.0 mm PC Transparent

10555644

Preisbereich
0,3877 € - 0,3877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankerlänge
    16.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Schnappnieten Clip 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Natur

10066904

Preisbereich
0,1936 € - 0,1492 €

Lagerbestände
27228 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.9 - 12.9 mm
  • Ankerlänge
    8.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
Schnappnieten Clip 5.3 mm 7.5 mm 19.0 mm Nylon Schwarz

10106686

Preisbereich
0,1068 € - 0,0914 €

Lagerbestände
1337 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 13.0 mm 20.0 mm 19.0 mm Nylon Schwarz

10106723

Preisbereich
0,2295 € - 0,2195 €

Lagerbestände
3194 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 13.0 mm 20.0 mm 19.0 mm Nylon Schwarz

10106761

Preisbereich
0,119 € - 0,1018 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 18.0 mm 25.0 mm 20.0 mm Nylon Weiß

10106808

Preisbereich
0,3099 € - 0,3099 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    10.0 - 15.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Ankerlänge
    16.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Schnappnieten Clip 8.8 mm 12.8 mm 19.1 mm Nylon Schwarz

10000779

Preisbereich
0,175 € - 0,1693 €

Lagerbestände
942000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankerlänge
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
Schnappnieten Clip 19.8 mm 34.9 mm 19.1 mm Nylon Schwarz

10000816

Preisbereich
0,1836 € - 0,1764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankerlänge
    19.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
Schnappnieten Clip 8.8 mm 12.8 mm 10.2 mm Nylon Schwarz

10000854

Preisbereich
0,1896 € - 0,1536 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.8 - 12.8 mm
  • Ankerlänge
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Schnappnieten Clip 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm PC Transparent

10144282

Preisbereich
0,2525 € - 0,2525 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    20.0 - 34.0 mm
  • Ankerlänge
    20.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 6.0 mm 7.5 mm 10.2 mm Nylon Natur

10000823

Preisbereich
0,1673 € - 0,1358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Schnappnieten Clip 12.7 mm 20.6 mm 10.2 mm Nylon Natur

10000861

Preisbereich
0,1673 € - 0,1358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 - 7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankerlänge
    12.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
Schnappnieten Clip 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm PC Transparent

10144251

Preisbereich
0,33 € - 0,33 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankerlänge
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm PC Transparent

10144268

Preisbereich
0,1592 € - 0,1592 €

Lagerbestände
1318 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankerlänge
    9.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
Schnappnieten Clip 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm PC Transparent

10144299

Preisbereich
0,2209 € - 0,1908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm