Menü Suche

Schnappnieten Clip 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Gelb

Clipsen Sie zwei dieser Verzahnnieten zusammen, um eine komplette Verbindungslösung zu erhalten, die für verschiedene und unterschiedliche Materialstärken geeignet ist. Schnell zu montieren – die ineinandergreifenden Zähne bieten eine starke Verriegelungsfähigkeit. Die Ratschennieten zeichnen sich durch eine starre Konstruktion aus, die durch die Wirkung der ineinandergreifenden Greifzähne eine hervorragende Verbindung herstellt. Diese Verzahnnieten sind aus Nylon gefertigt und in verschiedenen Farben erhältlich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10067154

Hersteller-Artikelnummer:

096201013201

4498 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,2267 €
1000 + 0,1746 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

113,35 €

500 x 0,2267 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 7.0 - 7.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 20.2 - 34.4 mm
Ankerlänge 19.8 mm
Kopfdurchmesser 10.0 mm
Kopfhöhe 1.7 mm
Nietentyp Verzahnniete
Nietenkopfform Rund
Farbe Gelb
Hauptmaterial Nylon 6/6
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns