Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10067086
096135500201
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,2109 € |
| 1000 + | 0,1635 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 0.217 in |
|---|---|
| Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 5.5 mm |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.504 - 0.807 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 12.8 - 20.5 mm |
| Ankerlänge | 0.488 in |
| Ankerlänge | 12.4 mm |
| Kopfdurchmesser | 10.0 mm |
| Kopfdurchmesser | 0.394 in |
| Kopfhöhe | 1.7 mm |
| Kopfhöhe | 0.067 in |
| Nietentyp | Verzahnniete |
| Nietenkopfform | Rund |
| Farbe | Grau |
| Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 85 °C |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 185 °F |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |