Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Vertikale Leiterplattenführungen eignen sich für die vertikale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Für Plattenstärke | Höhe | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Befestigungsmethode | Kaufen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3014 € - 0,3721 € | 46738 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
|
Einrastmontage
|
||||||
0,3014 € - 0,3721 € | 998 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
|
Einrastmontage
|
||||||
0,0804 € - 0,0919 € | 8883 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Einrastmontage
|
||||||
2,349 € - 2,6668 € | In Produktion |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||||||
VMCG-90-MPBK-K | 2,349 € - 2,6668 € | 13435 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Screw
|
|||||
2,349 € - 2,6668 € | 233 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||||||
0,225 € - 0,25 € | 91 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
1.00 in
25.4 mm
|
|
Einrastmontage
|
||||||
0,3014 € - 0,3721 € | 280 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
|
Einrastmontage
|
||||||
0,3014 € - 0,3721 € | In Produktion |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
|
Einrastmontage
|
||||||
VMCGLE-31M-01 | 0,0804 € - 0,0919 € | In Produktion |
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
Einrastmontage
|
|||||
2,349 € - 2,6668 € | In Produktion |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||||||
2,349 € - 2,6668 € | 9292 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||||||
2,1417 € - 2,4319 € | 1210 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Screw
|
||||||
2,349 € - 2,6668 € | In Produktion |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||||||
0,3333 € - 0,3696 € | 3468 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
|
Einrastmontage
|
||||||
0,3014 € - 0,3721 € | In Produktion |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
|
Einrastmontage
|
||||||
0,3014 € - 0,3721 € | 1361 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
|
Einrastmontage
|
||||||
2,349 € - 2,6668 € | 38 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||||||
2,349 € - 2,6668 € | 8558 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Screw
|
||||||
VMCGN105-M3-L-K | 2,349 € - 2,6668 € | 1702 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Screw
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.