Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Vertikale Leiterplattenführungen eignen sich für die vertikale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRVMCGN
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Für Plattenstärke | Höhe | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3025 € - 0,3361 € | 3578 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 1,6551 € - 1,8391 € | 22 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 10113783 | 2,3936 € - 2,7175 € | 4398 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
|
| 1,554 € - 1,7267 € | 109 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 1789 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 2290 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 1,3747 € - 1,5275 € | 1110 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Schraube
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 4641 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 0,2671 € - 0,2968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 1265 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 366 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 703 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Schraube
|
||
| 0,2563 € - 0,2848 € | 10249 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3072 € - 0,3792 € | 3938 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3072 € - 0,3792 € | 198 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,0819 € - 0,0936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2808 € - 0,3121 € | 79 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 10113806 | 0,0819 € - 0,0936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
|
| 0,3072 € - 0,3792 € | 1001 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.