Menü Suche

Riegel mit T-Griff 13.5 mm 85.0 mm

Der verstellbare Kompressionsverschluss mit T-Griff wird manuell betätigt und bietet eine voreingestellte Kompression von bis zu 6 mm. Er ist mit einer Gummidichtung ausgestattet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20066482

Hersteller-Artikelnummer:

2402120003E

104 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 12,351 €
25 - 124 8,8222 €
125 + 7,9399 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

12,35 €

1 x 12,351 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Greifweite 13.5 - 85.0 mm
Gehäusehöhe 32.0 mm
Preis/Stück inkl. MwSt 14.545 EUR
Zolltarifnummer 7907000090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns