Menü Suche

Verstellbare Kabelclips

Auf Lager

Erhältlich in 2 Ausführungen. Kabel werden mit dem Gurtband fixiert und mittels Schnellmontagemechanismus an einer 3-mm-Platte befestigt. Typ 1 hat eine Anti-Rotationsbefestigung, um den Gurt an seinem Platz zu halten und Bewegungen zu verhindern.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innenhöhe Kaufen
0,3977 € - 0,4418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,3977 € - 0,4418 € 224 Auf Lager
0,6061 € - 0,6735 € 250 Auf Lager
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,4153 € - 0,4614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,5499 € - 0,611 € 18000 Auf Lager
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
Befestigungsgurt Zum Eindrücken 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm Nylon 6/6

10001721

Preisbereich
0,4418 € - 0,3977 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Länge Unterteil
    56.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Innenbreite
    56.5 mm
Befestigungsgurt 22.0 mm 70.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10001707

Preisbereich
0,4418 € - 0,3977 €

Lagerbestände
224 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Standard
    UL
  • Standard
    RMS
Befestigungsgurt Zum Eindrücken 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001714

Preisbereich
0,6735 € - 0,6061 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Länge Unterteil
    56.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Innenbreite
    56.5 mm
Befestigungsgurt Zum Eindrücken 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001738

Preisbereich
0,4614 € - 0,4153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Länge Unterteil
    56.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Innenbreite
    56.5 mm
Befestigungsgurt Zum Eindrücken 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10474877

Preisbereich
0,611 € - 0,5499 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Push In
  • Länge Unterteil
    56.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Innenbreite
    56.5 mm