Erhältlich in 2 Ausführungen. Kabel werden mit dem Gurtband fixiert und mittels Schnellmontagemechanismus an einer 3-mm-Platte befestigt. Typ 1 hat eine Anti-Rotationsbefestigung, um den Gurt an seinem Platz zu halten und Bewegungen zu verhindern.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Innenhöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3977 € - 0,4418 € | 224 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,4153 € - 0,4614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,3977 € - 0,4418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,5499 € - 0,611 € | 18000 Auf Lager |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,6061 € - 0,6735 € | 250 Auf Lager |
2.224 in
56.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.