Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0616 € - 4,1396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
|
||
| 1,0954 € - 1,0954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1799 € - 1,1799 € | 3003 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,6189 € - 2,6189 € | 8145 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259641 | 1,5629 € - 1,5629 € | 16600 Auf Lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 1,0123 € - 1,0123 € | 4650 Auf Lager |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2235 € - 1,2235 € | 9600 Auf Lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1799 € - 1,1799 € | 2471 Auf Lager |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2221 € - 1,2221 € | 4900 Auf Lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1588 € - 1,1588 € | 5900 Auf Lager |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0137 € - 1,0137 € | 4400 Auf Lager |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0278 € - 1,0278 € | 14146 Auf Lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,818 € - 0,818 € | 7692 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9278 € - 0,9278 € | 16930 Auf Lager |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7645 € - 0,7645 € | 9555 Auf Lager |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7223 € - 0,7223 € | 9359 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6913 € - 0,6913 € | 16755 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8726 € - 1,8726 € | 4542 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9571 € - 1,9571 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2235 € - 1,4362 € | 17 Auf Lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.