Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Montageart | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0616 € - 4,1396 € | 150 Auf Lager |
M8
|
|
|
||
| 1,929 € - 2,0275 € | 2110 Auf Lager |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2601 € - 1,2601 € | 8200 Auf Lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 1,5065 € | 6600 Auf Lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,6333 € - 1,6333 € | 6050 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2235 € - 1,2235 € | 9600 Auf Lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8363 € - 0,8363 € | 6556 Auf Lager |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2221 € - 1,2221 € | 4600 Auf Lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,295 € - 2,5485 € | 2500 Auf Lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2911 € - 1,2911 € | 1700 Auf Lager |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2489 € - 1,2489 € | 7824 Auf Lager |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1588 € - 1,1588 € | 5900 Auf Lager |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3953 € - 1,3953 € | 1813 Auf Lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0137 € - 1,0137 € | 3200 Auf Lager |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8941 € - 0,8941 € | 10203 Auf Lager |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0278 € - 1,0278 € | 13546 Auf Lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,7318 € - 1,929 € | 4500 Auf Lager |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259641 | 1,5629 € - 1,5629 € | 16500 Auf Lager |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 0,6913 € - 0,6913 € | 14355 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7856 € - 0,7856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.