Menü Suche

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk

Auf Lager

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Montageart Durchmesser Unterteil Kaufen
1,0616 € - 4,1396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
1,2235 € - 1,4362 € 17 Auf Lager
M10
38.0 mm
1,4925 € - 1,4925 € 5948 Auf Lager
M8
25.0 mm
0,818 € - 0,818 € 7692 Auf Lager
M8
30.0 mm
0,8251 € - 0,8251 € 11775 Auf Lager
M8
38.0 mm
10259641 1,5629 € - 1,5629 € 16600 Auf Lager
M12
38.0 mm
1,8304 € - 2,0275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
38.0 mm
0,7645 € - 0,7645 € 9555 Auf Lager
M8
38.0 mm
0,8898 € - 0,8898 € 8228 Auf Lager
M10
38.0 mm
1,9571 € - 1,9571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
38.0 mm
1,0137 € - 1,0137 € 4400 Auf Lager
M8
38.0 mm
1,0278 € - 1,0278 € 14146 Auf Lager
M10
38.0 mm
1,7318 € - 1,929 € 4500 Auf Lager
M10
30.0 mm
1,2221 € - 1,2221 € 4900 Auf Lager
M10
38.0 mm
1,2235 € - 1,2235 € 9600 Auf Lager
M12
38.0 mm
0,8363 € - 0,8363 € 6556 Auf Lager
M8
48.0 mm
1,0715 € - 1,0715 € 34400 Auf Lager
M12
38.0 mm
1,1799 € - 1,1799 € 2471 Auf Lager
M8
38.0 mm
0,6068 € - 0,6068 € 13377 Auf Lager
M6
25.0 mm
0,849 € - 0,849 € 1808 Auf Lager
M8
25.0 mm
  • von 3
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 10.0 mm PP Schwarz

10351369

Preisbereich
4,1396 € - 1,0616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 Schwarz

10259597

Preisbereich
1,4362 € - 1,2235 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 Schwarz

10259405

Preisbereich
1,4925 € - 1,4925 €

Lagerbestände
5948 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 Schwarz

10259436

Preisbereich
0,818 € - 0,818 €

Lagerbestände
7692 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 Schwarz

10259528

Preisbereich
0,8251 € - 0,8251 €

Lagerbestände
11775 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 Schwarz

10259641

Preisbereich
1,5629 € - 1,5629 €

Lagerbestände
16600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 Schwarz

10259603

Preisbereich
2,0275 € - 1,8304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 Schwarz

10259511

Preisbereich
0,7645 € - 0,7645 €

Lagerbestände
9555 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 Schwarz

10259566

Preisbereich
0,8898 € - 0,8898 €

Lagerbestände
8228 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 Schwarz

10259559

Preisbereich
1,9571 € - 1,9571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 Schwarz

10259535

Preisbereich
1,0137 € - 1,0137 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 Schwarz

10259573

Preisbereich
1,0278 € - 1,0278 €

Lagerbestände
14146 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 Schwarz

10259504

Preisbereich
1,929 € - 1,7318 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 Schwarz

10259580

Preisbereich
1,2221 € - 1,2221 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 Schwarz

10259627

Preisbereich
1,2235 € - 1,2235 €

Lagerbestände
9600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 Schwarz

10259665

Preisbereich
0,8363 € - 0,8363 €

Lagerbestände
6556 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 Schwarz

10259610

Preisbereich
1,0715 € - 1,0715 €

Lagerbestände
34400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 Schwarz

10259542

Preisbereich
1,1799 € - 1,1799 €

Lagerbestände
2471 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M6 Schwarz

10259351

Preisbereich
0,6068 € - 0,6068 €

Lagerbestände
13377 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 Schwarz

10259399

Preisbereich
0,849 € - 0,849 €

Lagerbestände
1808 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz