Menü Suche

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk

Auf Lager

Verstellbare Füße - Standard/ohne Gelenk, mit einem starren Unterteil aus Kunststoff, passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Maschinengeräte, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Die Standfläche aus Kunststoff bietet eine glatte nicht-abrasive Oberfläche, die die Böden schützt. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
49 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Montageart Durchmesser Unterteil Kaufen
1,0616 € - 4,1396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
1,0954 € - 1,0954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
48.0 mm
1,1799 € - 1,1799 € 3003 Auf Lager
M12
48.0 mm
2,6189 € - 2,6189 € 8145 Auf Lager
M12
48.0 mm
10259641 1,5629 € - 1,5629 € 16600 Auf Lager
M12
38.0 mm
1,0123 € - 1,0123 € 4650 Auf Lager
M8
48.0 mm
1,2235 € - 1,2235 € 9600 Auf Lager
M12
38.0 mm
1,1799 € - 1,1799 € 2321 Auf Lager
M8
38.0 mm
1,2221 € - 1,2221 € 4900 Auf Lager
M10
38.0 mm
1,1588 € - 1,1588 € 5900 Auf Lager
M10
30.0 mm
1,0137 € - 1,0137 € 4000 Auf Lager
M8
38.0 mm
1,0278 € - 1,0278 € 14146 Auf Lager
M10
38.0 mm
0,818 € - 0,818 € 6092 Auf Lager
M8
30.0 mm
0,9278 € - 0,9278 € 13930 Auf Lager
M10
30.0 mm
0,7645 € - 0,7645 € 9555 Auf Lager
M8
38.0 mm
0,7223 € - 0,7223 € 9009 Auf Lager
M8
25.0 mm
0,6913 € - 0,6913 € 16755 Auf Lager
M8
30.0 mm
1,8726 € - 1,8726 € 4542 Auf Lager
M8
30.0 mm
1,9571 € - 1,9571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
38.0 mm
1,2235 € - 1,4362 € 17 Auf Lager
M10
38.0 mm
  • von 3
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 10.0 mm PP Schwarz

10351369

Preisbereich
4,1396 € - 1,0616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M10 Schwarz

10259726

Preisbereich
1,0954 € - 1,0954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 Schwarz

10259764

Preisbereich
1,1799 € - 1,1799 €

Lagerbestände
3003 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M12 Schwarz

10259801

Preisbereich
2,6189 € - 2,6189 €

Lagerbestände
8145 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 Schwarz

10259641

Preisbereich
1,5629 € - 1,5629 €

Lagerbestände
16600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 Schwarz

10259689

Preisbereich
1,0123 € - 1,0123 €

Lagerbestände
4650 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M12 Schwarz

10259627

Preisbereich
1,2235 € - 1,2235 €

Lagerbestände
9600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 Schwarz

10259542

Preisbereich
1,1799 € - 1,1799 €

Lagerbestände
2321 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 Schwarz

10259580

Preisbereich
1,2221 € - 1,2221 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 Schwarz

10259498

Preisbereich
1,1588 € - 1,1588 €

Lagerbestände
5900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 Schwarz

10259535

Preisbereich
1,0137 € - 1,0137 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 Schwarz

10259573

Preisbereich
1,0278 € - 1,0278 €

Lagerbestände
14146 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 Schwarz

10259436

Preisbereich
0,818 € - 0,818 €

Lagerbestände
6092 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M10 Schwarz

10259474

Preisbereich
0,9278 € - 0,9278 €

Lagerbestände
13930 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 Schwarz

10259511

Preisbereich
0,7645 € - 0,7645 €

Lagerbestände
9555 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 Schwarz

10259375

Preisbereich
0,7223 € - 0,7223 €

Lagerbestände
9009 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 Schwarz

10259412

Preisbereich
0,6913 € - 0,6913 €

Lagerbestände
16755 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 30.0 mm M8 Schwarz

10259450

Preisbereich
1,8726 € - 1,8726 €

Lagerbestände
4542 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M8 Schwarz

10259559

Preisbereich
1,9571 € - 1,9571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz
Starre, verstellbare Füße 38.0 mm M10 Schwarz

10259597

Preisbereich
1,4362 € - 1,2235 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
  • Farbe
    Schwarz