Menü Suche

Verstellbare Füße ohne Gelenk

Auf Lager

Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
1,0123 € - 1,0123 € 3729 Auf Lager
M8
55.0 mm
48.0 mm
1,0954 € - 1,0954 € 7143 Auf Lager
M10
40.0 mm
48.0 mm
2,5485 € - 2,5485 € 3679 Auf Lager
M12
100.0 mm
38.0 mm
1,0278 € - 1,0278 € 6746 Auf Lager
M10
40.0 mm
38.0 mm
1,2235 € - 1,2235 € 1685 Auf Lager
M12
40.0 mm
38.0 mm
0,8363 € - 0,8363 € 2394 Auf Lager
M8
25.0 mm
48.0 mm
2,0275 € - 2,0275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,0095 € - 1,1799 € 603 Auf Lager
M12
25.0 mm
48.0 mm
0,6068 € - 0,6068 € 13500 Auf Lager
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,408 € - 1,5629 € 44087 Auf Lager
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,0234 € - 1,2635 € 4702 Auf Lager
M10
70.0 mm
48.0 mm
1,0687 € - 1,2489 € 8345 Auf Lager
M8
70.0 mm
48.0 mm
1,2601 € - 1,2601 € 5325 Auf Lager
M10
55.0 mm
48.0 mm
1,2911 € - 1,2911 € 1851 Auf Lager
M12
40.0 mm
48.0 mm
1,2334 € - 1,4502 € 23549 Auf Lager
M12
55.0 mm
48.0 mm
0,7223 € - 0,7223 € 21809 Auf Lager
M8
40.0 mm
25.0 mm
0,6392 € - 0,6392 € 5789 Auf Lager
M8
25.0 mm
25.0 mm
0,6913 € - 0,6913 € 7200 Auf Lager
M8
25.0 mm
30.0 mm
1,8726 € - 1,8726 € 3540 Auf Lager
M8
100.0 mm
30.0 mm
0,7856 € - 0,7856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
55.0 mm
25.0 mm
  • von 3
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10260135

Preisbereich
1,0123 € - 1,0123 €

Lagerbestände
3729 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10260173

Preisbereich
1,0954 € - 1,0954 €

Lagerbestände
7143 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

10260104

Preisbereich
2,5485 € - 2,5485 €

Lagerbestände
3679 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10260029

Preisbereich
1,0278 € - 1,0278 €

Lagerbestände
6746 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 40.0 mm Schwarz

10260074

Preisbereich
1,2235 € - 1,2235 €

Lagerbestände
1685 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10260111

Preisbereich
0,8363 € - 0,8363 €

Lagerbestände
2394 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10260159

Preisbereich
2,0275 € - 2,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M12 25.0 mm Schwarz

10260210

Preisbereich
1,1799 € - 1,0095 €

Lagerbestände
603 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M6 20.0 mm Schwarz

10260265

Preisbereich
0,6068 € - 0,6068 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 Polypropylen;Stahl

10260098

Preisbereich
1,5629 € - 1,408 €

Lagerbestände
44087 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10260197

Preisbereich
1,2635 € - 1,0234 €

Lagerbestände
4702 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10260142

Preisbereich
1,2489 € - 1,0687 €

Lagerbestände
8345 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 55.0 mm Schwarz

10260180

Preisbereich
1,2601 € - 1,2601 €

Lagerbestände
5325 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M12 40.0 mm Schwarz

10260227

Preisbereich
1,2911 € - 1,2911 €

Lagerbestände
1851 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M12 55.0 mm Schwarz

10260234

Preisbereich
1,4502 € - 1,2334 €

Lagerbestände
23549 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10259825

Preisbereich
0,7223 € - 0,7223 €

Lagerbestände
21809 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259818

Preisbereich
0,6392 € - 0,6392 €

Lagerbestände
5789 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259863

Preisbereich
0,6913 € - 0,6913 €

Lagerbestände
7200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10259900

Preisbereich
1,8726 € - 1,8726 €

Lagerbestände
3540 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259832

Preisbereich
0,7856 € - 0,7856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP