Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6885 € - 0,6885 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9813 € - 0,9813 € | 4203 Auf Lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,7318 € - 1,7318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2038 € - 1,2038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9799 € - 0,9799 € | 14 Auf Lager |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8856 € - 0,8856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7842 € - 0,7842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4784 € - 1,4784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5252 € - 0,5252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,711 € - 0,8321 € | 13 Auf Lager |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,742 € - 0,742 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,6333 € - 1,6333 € | 6847 Auf Lager |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0123 € - 1,0123 € | 3729 Auf Lager |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0954 € - 1,0954 € | 5943 Auf Lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0095 € - 1,1799 € | 603 Auf Lager |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6068 € - 0,6068 € | 12500 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0275 € - 2,0275 € | 2400 Auf Lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0234 € - 1,2635 € | 4602 Auf Lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2334 € - 1,4502 € | 23149 Auf Lager |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,5485 € - 2,5485 € | 3379 Auf Lager |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.