Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2038 € - 1,2038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,9799 € - 0,9799 € | 14 Auf Lager |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,7318 € - 1,7318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,4784 € - 1,4784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,742 € - 0,742 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,6333 € - 1,6333 € | 1997 Auf Lager |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,5252 € - 0,5252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8856 € - 0,8856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,711 € - 0,8321 € | 13 Auf Lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,9813 € - 0,9813 € | 4503 Auf Lager |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,6885 € - 0,6885 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7842 € - 0,7842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,6392 € - 0,6392 € | 8289 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7223 € - 0,7223 € | 23209 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6913 € - 0,6913 € | 9950 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9152 € - 0,9152 € | 4674 Auf Lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0912 € - 1,0912 € | 14102 Auf Lager |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8251 € - 0,8251 € | 3254 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,5347 € - 1,5347 € | 9600 Auf Lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7856 € - 0,7856 € | 9345 Auf Lager |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.