Menü Suche

Verstellbare Füße ohne Gelenk

Auf Lager

Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
0,8363 € - 0,8363 € 2194 Auf Lager
M8
25.0 mm
48.0 mm
2,0275 € - 2,0275 € 2400 Auf Lager
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,0278 € - 1,0278 € 3746 Auf Lager
M10
40.0 mm
38.0 mm
0,8251 € - 0,8251 € 2354 Auf Lager
M8
40.0 mm
38.0 mm
1,3953 € - 1,3953 € 4169 Auf Lager
M12
55.0 mm
38.0 mm
0,8898 € - 0,8898 € 7451 Auf Lager
M10
25.0 mm
38.0 mm
1,5347 € - 1,5347 € 4800 Auf Lager
M10
70.0 mm
30.0 mm
0,8941 € - 0,8941 € 9104 Auf Lager
M8
40.0 mm
48.0 mm
1,408 € - 1,5629 € 43787 Auf Lager
M12
70.0 mm
38.0 mm
2,0979 € - 2,0979 € 6065 Auf Lager
M10
100.0 mm
48.0 mm
0,9546 € - 0,9546 € 3294 Auf Lager
M10
25.0 mm
48.0 mm
1,0234 € - 1,2635 € 4602 Auf Lager
M10
70.0 mm
48.0 mm
1,0123 € - 1,0123 € 3729 Auf Lager
M8
55.0 mm
48.0 mm
1,2334 € - 1,4502 € 23149 Auf Lager
M12
55.0 mm
48.0 mm
1,8304 € - 2,0275 € 4794 Auf Lager
M10
100.0 mm
38.0 mm
1,018 € - 1,0715 € 3507 Auf Lager
M12
25.0 mm
38.0 mm
1,2235 € - 1,2235 € 1535 Auf Lager
M12
40.0 mm
38.0 mm
1,0137 € - 1,0137 € 3634 Auf Lager
M8
55.0 mm
38.0 mm
0,6068 € - 0,6068 € 12500 Auf Lager
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,0954 € - 1,0954 € 5943 Auf Lager
M10
40.0 mm
48.0 mm
  • von 3
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10260111

Preisbereich
0,8363 € - 0,8363 €

Lagerbestände
2194 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10260159

Preisbereich
2,0275 € - 2,0275 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10260029

Preisbereich
1,0278 € - 1,0278 €

Lagerbestände
3746 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10259979

Preisbereich
0,8251 € - 0,8251 €

Lagerbestände
2354 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 55.0 mm Schwarz

10260081

Preisbereich
1,3953 € - 1,3953 €

Lagerbestände
4169 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10260012

Preisbereich
0,8898 € - 0,8898 €

Lagerbestände
7451 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10259948

Preisbereich
1,5347 € - 1,5347 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10260128

Preisbereich
0,8941 € - 0,8941 €

Lagerbestände
9104 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 PP; Stahl

10260098

Preisbereich
1,5629 € - 1,408 €

Lagerbestände
43787 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10260203

Preisbereich
2,0979 € - 2,0979 €

Lagerbestände
6065 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10260166

Preisbereich
0,9546 € - 0,9546 €

Lagerbestände
3294 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10260197

Preisbereich
1,2635 € - 1,0234 €

Lagerbestände
4602 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10260135

Preisbereich
1,0123 € - 1,0123 €

Lagerbestände
3729 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M12 55.0 mm Schwarz

10260234

Preisbereich
1,4502 € - 1,2334 €

Lagerbestände
23149 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10260050

Preisbereich
2,0275 € - 1,8304 €

Lagerbestände
4794 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 25.0 mm Schwarz

10260067

Preisbereich
1,0715 € - 1,018 €

Lagerbestände
3507 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 40.0 mm Schwarz

10260074

Preisbereich
1,2235 € - 1,2235 €

Lagerbestände
1535 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259986

Preisbereich
1,0137 € - 1,0137 €

Lagerbestände
3634 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M6 20.0 mm Schwarz

10260265

Preisbereich
0,6068 € - 0,6068 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10260173

Preisbereich
1,0954 € - 1,0954 €

Lagerbestände
5943 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP