Menü Suche

Verstellbare Füße ohne Gelenk

Auf Lager

Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
1,9571 € - 1,9571 € 70 Auf Lager
M8
100.0 mm
38.0 mm
1,0687 € - 1,2489 € 6670 Auf Lager
M8
70.0 mm
48.0 mm
1,0123 € - 1,0123 € 3725 Auf Lager
M8
55.0 mm
48.0 mm
2,0979 € - 2,0979 € 4460 Auf Lager
M10
100.0 mm
48.0 mm
0,6068 € - 0,6068 € 12500 Auf Lager
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,2911 € - 1,2911 € 1850 Auf Lager
M12
40.0 mm
48.0 mm
1,2601 € - 1,2601 € 1920 Auf Lager
M10
55.0 mm
48.0 mm
1,3953 € - 1,3953 € 4150 Auf Lager
M12
55.0 mm
38.0 mm
1,0954 € - 1,0954 € 5840 Auf Lager
M10
40.0 mm
48.0 mm
1,0095 € - 1,1799 € 400 Auf Lager
M12
25.0 mm
48.0 mm
0,9546 € - 0,9546 € 3275 Auf Lager
M10
25.0 mm
48.0 mm
1,2334 € - 1,4502 € 23140 Auf Lager
M12
55.0 mm
48.0 mm
1,5347 € - 1,5347 € 4700 Auf Lager
M10
70.0 mm
30.0 mm
0,7645 € - 0,7645 € 20295 Auf Lager
M8
25.0 mm
38.0 mm
1,4362 € - 1,4362 € 10290 Auf Lager
M10
70.0 mm
38.0 mm
0,8251 € - 0,8251 € 7454 Auf Lager
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,818 € - 0,818 € 6256 Auf Lager
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,8898 € - 0,8898 € 7451 Auf Lager
M10
25.0 mm
38.0 mm
1,0137 € - 1,0137 € 2934 Auf Lager
M8
55.0 mm
38.0 mm
0,9278 € - 0,9278 € 38600 Auf Lager
M10
40.0 mm
30.0 mm
  • von 3
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10260005

Preisbereich
1,9571 € - 1,9571 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

10260142

Preisbereich
1,2489 € - 1,0687 €

Lagerbestände
6670 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10260135

Preisbereich
1,0123 € - 1,0123 €

Lagerbestände
3725 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10260203

Preisbereich
2,0979 € - 2,0979 €

Lagerbestände
4460 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M6 20.0 mm Schwarz

10260265

Preisbereich
0,6068 € - 0,6068 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M12 40.0 mm Schwarz

10260227

Preisbereich
1,2911 € - 1,2911 €

Lagerbestände
1850 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 55.0 mm Schwarz

10260180

Preisbereich
1,2601 € - 1,2601 €

Lagerbestände
1920 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 55.0 mm Schwarz

10260081

Preisbereich
1,3953 € - 1,3953 €

Lagerbestände
4150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10260173

Preisbereich
1,0954 € - 1,0954 €

Lagerbestände
5840 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M12 25.0 mm Schwarz

10260210

Preisbereich
1,1799 € - 1,0095 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10260166

Preisbereich
0,9546 € - 0,9546 €

Lagerbestände
3275 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M12 55.0 mm Schwarz

10260234

Preisbereich
1,4502 € - 1,2334 €

Lagerbestände
23140 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10259948

Preisbereich
1,5347 € - 1,5347 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259962

Preisbereich
0,7645 € - 0,7645 €

Lagerbestände
20295 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10260043

Preisbereich
1,4362 € - 1,4362 €

Lagerbestände
10290 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10259979

Preisbereich
0,8251 € - 0,8251 €

Lagerbestände
7454 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259887

Preisbereich
0,818 € - 0,818 €

Lagerbestände
6256 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10260012

Preisbereich
0,8898 € - 0,8898 €

Lagerbestände
7451 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259986

Preisbereich
1,0137 € - 1,0137 €

Lagerbestände
2934 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10259924

Preisbereich
0,9278 € - 0,9278 €

Lagerbestände
38600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP