Menü Suche

Verstellbare Füße ohne Gelenk

Auf Lager

Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
0,8363 € - 0,8363 € 2194 Auf Lager
M8
25.0 mm
48.0 mm
1,5347 € - 1,5347 € 5200 Auf Lager
M10
70.0 mm
30.0 mm
0,8898 € - 0,8898 € 7451 Auf Lager
M10
25.0 mm
38.0 mm
1,8304 € - 2,0275 € 4994 Auf Lager
M10
100.0 mm
38.0 mm
2,0275 € - 2,0275 € 2400 Auf Lager
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,0234 € - 1,2635 € 4602 Auf Lager
M10
70.0 mm
48.0 mm
1,2334 € - 1,4502 € 23349 Auf Lager
M12
55.0 mm
48.0 mm
1,0123 € - 1,0123 € 3729 Auf Lager
M8
55.0 mm
48.0 mm
1,408 € - 1,5629 € 43787 Auf Lager
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,4362 € - 1,4362 € 12190 Auf Lager
M10
70.0 mm
38.0 mm
1,0278 € - 1,0278 € 6546 Auf Lager
M10
40.0 mm
38.0 mm
1,018 € - 1,0715 € 3507 Auf Lager
M12
25.0 mm
38.0 mm
0,818 € - 0,818 € 2656 Auf Lager
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,9278 € - 0,9278 € 30800 Auf Lager
M10
40.0 mm
30.0 mm
1,9571 € - 1,9571 € 71 Auf Lager
M8
100.0 mm
38.0 mm
1,0137 € - 1,0137 € 3434 Auf Lager
M8
55.0 mm
38.0 mm
0,7645 € - 0,7645 € 17495 Auf Lager
M8
25.0 mm
38.0 mm
0,7223 € - 0,7223 € 20409 Auf Lager
M8
40.0 mm
25.0 mm
1,2221 € - 1,2221 € 15554 Auf Lager
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,6913 € - 0,6913 € 7200 Auf Lager
M8
25.0 mm
30.0 mm
  • von 3
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10260111

Preisbereich
0,8363 € - 0,8363 €

Lagerbestände
2194 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10259948

Preisbereich
1,5347 € - 1,5347 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10260012

Preisbereich
0,8898 € - 0,8898 €

Lagerbestände
7451 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10260050

Preisbereich
2,0275 € - 1,8304 €

Lagerbestände
4994 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10260159

Preisbereich
2,0275 € - 2,0275 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10260197

Preisbereich
1,2635 € - 1,0234 €

Lagerbestände
4602 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M12 55.0 mm Schwarz

10260234

Preisbereich
1,4502 € - 1,2334 €

Lagerbestände
23349 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 48.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10260135

Preisbereich
1,0123 € - 1,0123 €

Lagerbestände
3729 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 PP; Stahl

10260098

Preisbereich
1,5629 € - 1,408 €

Lagerbestände
43787 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10260043

Preisbereich
1,4362 € - 1,4362 €

Lagerbestände
12190 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10260029

Preisbereich
1,0278 € - 1,0278 €

Lagerbestände
6546 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M12 25.0 mm Schwarz

10260067

Preisbereich
1,0715 € - 1,018 €

Lagerbestände
3507 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259887

Preisbereich
0,818 € - 0,818 €

Lagerbestände
2656 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M10 40.0 mm Schwarz

10259924

Preisbereich
0,9278 € - 0,9278 €

Lagerbestände
30800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

10260005

Preisbereich
1,9571 € - 1,9571 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 55.0 mm Schwarz

10259986

Preisbereich
1,0137 € - 1,0137 €

Lagerbestände
3434 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259962

Preisbereich
0,7645 € - 0,7645 €

Lagerbestände
17495 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 25.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

10259825

Preisbereich
0,7223 € - 0,7223 €

Lagerbestände
20409 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 38.0 mm M10 55.0 mm Schwarz

10260036

Preisbereich
1,2221 € - 1,2221 €

Lagerbestände
15554 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PP
Gegliederte, verstellbare Füße 30.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10259863

Preisbereich
0,6913 € - 0,6913 €

Lagerbestände
7200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PP