Menü Suche

Verdecktes Scharnier M4 36.0 mm 60.0 mm Edelstahl 304

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20078423

Hersteller-Artikelnummer:

695401E

100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 4,2032 €
100 - 499 3,0022 €
500 + 2,702 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

4,20 €

1 x 4,2032 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge Scharnierblatt 60.0 mm
Gesamtbreite 22.5 mm
Stiftdurchmesser 5.0 mm
Zolltarifnummer 8302100090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns