Menü Suche

Verdeckte Scharniere - anschraubbar

Auf Lager

Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.

Seriennummer: SR5468

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
44 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Drehung Gesamtlänge Farbe Befestigungsausrichtung Riegelmaterial Gesamtlänge Scharnierblatt Gesamtbreite Kaufen
10281123 32,1391 € - 67,4922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90
126.5 mm
Natur
Für linken Türanschlag
Stahl
47.5 mm
30.3 mm
3,5052 € - 12,7753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180
100.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
100.0 mm
50.5 mm
57,0326 € - 112,9892 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110
102.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
55.0 mm
80.5 mm
48,2087 € - 101,2383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90
126.5 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
47.5 mm
58.6 mm
6,2556 € - 12,3836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180
82.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
41.0 mm
21.0 mm
6,2556 € - 12,3836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180
82.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
41.0 mm
21.0 mm
6,7865 € - 13,4381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180
82.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
41.0 mm
21.0 mm
32,1391 € - 67,4922 € 49 Auf Lager
90
126.5 mm
Natur
Gegenläufiger Türanschlag
Stahl
47.5 mm
30.2 mm
15,2518 € - 21,3524 € 328 Auf Lager
90
118.9 mm
Schwarz
Für rechten und linken Türanschlag
ABS
83.2 mm
35.6 mm
5,9973 € - 12,9561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120
126.0 mm
Natur
Universal
Stahl
67.8 mm
23.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120
60.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
36.0 mm
22.5 mm
9,1252 € - 18,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180
82.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
41.0 mm
21.0 mm
28,8535 € - 57,1575 € 220 Auf Lager
90
106.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
104.5 mm
44.0 mm
10273869 6,7865 € - 13,1971 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120
126.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
67.8 mm
23.5 mm
6,7865 € - 13,4381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180
82.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
41.0 mm
21.0 mm
31,6082 € - 62,611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150
112.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
52.0 mm
12,1813 € - 24,1345 € 8 Auf Lager
150
112.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
52.0 mm
7,2743 € - 14,1613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
120
126.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl
67.8 mm
23.5 mm
58,6109 € - 116,1228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180
240.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Edelstahl
40.0 mm
20080013 5,4188 € - 8,4293 € 116 Auf Lager
110
107.0 mm
Natur
Für rechten und linken Türanschlag
Stahl, verzinkt
90.0 mm
28.0 mm
  • von 3
Verdecktes Scharnier 90 ° 47.5 mm 30.3 mm Stahl

10281123

Preisbereich
67,4922 € - 32,1391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    47.5 mm
  • Gesamtlänge
    126.5 mm
  • Gesamtbreite
    30.3 mm
  • Maximale Drehung
    90
  • Riegelmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Stahl

10281161

Preisbereich
12,7753 € - 3,5052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    100.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.5 mm
  • Maximale Drehung
    180
  • Riegelmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Stahl

10281154

Preisbereich
112,9892 € - 57,0326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    55.0 mm
  • Gesamtlänge
    102.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.5 mm
  • Maximale Drehung
    110
  • Riegelmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 90 ° 47.5 mm 58.6 mm Stahl

10281147

Preisbereich
101,2383 € - 48,2087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    47.5 mm
  • Gesamtlänge
    126.5 mm
  • Gesamtbreite
    58.6 mm
  • Maximale Drehung
    90
  • Riegelmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stahl

10281185

Preisbereich
12,3836 € - 6,2556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
  • Maximale Drehung
    180
  • Riegelmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stahl

10281178

Preisbereich
12,3836 € - 6,2556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
  • Maximale Drehung
    180
  • Riegelmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stahl

10281192

Preisbereich
13,4381 € - 6,7865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
  • Maximale Drehung
    180
  • Riegelmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 90 ° 47.5 mm 30.2 mm Stahl

10281130

Preisbereich
67,4922 € - 32,1391 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    47.5 mm
  • Gesamtlänge
    126.5 mm
  • Gesamtbreite
    30.2 mm
  • Maximale Drehung
    90
  • Riegelmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 90 ° 83.2 mm 35.6 mm ABS

10102190

Preisbereich
21,3524 € - 15,2518 €

Lagerbestände
328 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    83.2 mm
  • Gesamtlänge
    118.9 mm
  • Gesamtbreite
    35.6 mm
  • Maximale Drehung
    90
  • Riegelmaterial
    ABS
Verdecktes Scharnier 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stahl

10273852

Preisbereich
12,9561 € - 5,9973 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    67.8 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.5 mm
  • Maximale Drehung
    120
  • Riegelmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Edelstahl

10550205


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    22.5 mm
  • Maximale Drehung
    120
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
Verdecktes Scharnier 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Edelstahl

10281222

Preisbereich
18,0782 € - 9,1252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
  • Maximale Drehung
    180
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
Verdecktes Scharnier 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Edelstahl

10299975

Preisbereich
57,1575 € - 28,8535 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    104.5 mm
  • Gesamtlänge
    106.0 mm
  • Gesamtbreite
    44.0 mm
  • Maximale Drehung
    90
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
Verdecktes Scharnier 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stahl

10273869

Preisbereich
13,1971 € - 6,7865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    67.8 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.5 mm
  • Maximale Drehung
    120
  • Riegelmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stahl

10281208

Preisbereich
13,4381 € - 6,7865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    41.0 mm
  • Gesamtlänge
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
  • Maximale Drehung
    180
  • Riegelmaterial
    Stahl
Federscharniere 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Edelstahl

10299999

Preisbereich
62,611 € - 31,6082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Gesamtbreite
    52.0 mm
  • Maximale Drehung
    150
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
Federscharniere 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Stahl

10299982

Preisbereich
24,1345 € - 12,1813 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Gesamtbreite
    52.0 mm
  • Maximale Drehung
    150
  • Riegelmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten und linken Türanschlag
Verdecktes Scharnier 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stahl

10273876

Preisbereich
14,1613 € - 7,2743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    67.8 mm
  • Gesamtlänge
    126.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.5 mm
  • Maximale Drehung
    120
  • Riegelmaterial
    Stahl
Verdecktes Scharnier 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Edelstahl

10299869

Preisbereich
116,1228 € - 58,6109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    240.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Maximale Drehung
    180
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsmethode
    Weld
Verdecktes Scharnier 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Stahl, verzinkt

20080013

Preisbereich
8,4293 € - 5,4188 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    90.0 mm
  • Gesamtlänge
    107.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Maximale Drehung
    110
  • Riegelmaterial
    Stahl, verzinkt