Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.
Seriennummer: SR5468
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Drehung | Gesamtlänge | Farbe | Befestigungsausrichtung | Riegelmaterial | Gesamtlänge Scharnierblatt | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6082 € - 62,611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 12,1813 € - 24,1345 € | 8 Auf Lager |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 58,6109 € - 116,1228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
180
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20080013 | 5,4188 € - 8,4293 € | 116 Auf Lager |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl, verzinkt
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 7,3282 € - 10,2595 € | 920 Auf Lager |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl, verzinkt
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,6999 € - 4,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 4,2804 € - 5,9925 € | 218 Auf Lager |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 17,2461 € - 24,1445 € | 7 Auf Lager |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl 304
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
90
|
1.732 in
44 mm
|
Silbern
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 5,4233 € - 11,389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
100
|
3.15 in
80 mm
|
Silbern
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,273 € - 7,3822 € | 150 Auf Lager |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl 304
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 8,1952 € - 12,7481 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
90
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grau
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,8889 € - 6,8445 € | 190 Auf Lager |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl 304
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 20078447 | 13,9031 € - 19,4643 € | 200 Auf Lager |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl 304
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 2,3018 € - 3,5805 € | 1030 Auf Lager |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl, verzinkt
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,9693 € - 3,0634 € | 188 Auf Lager |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Natur
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl 304
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6022 € - 1,7802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Natur
|
Für linken Türanschlag
|
Stahl, verzinkt
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,972 € - 4,6232 € | 450 Auf Lager |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Natur
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl 304
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6022 € - 1,7802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Natur
|
Für rechten Türanschlag
|
Stahl, verzinkt
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,972 € - 4,6232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Natur
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl 304
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm