Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.
Seriennummer: SR5468
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Drehung | Gesamtlänge | Farbe | Befestigungsausrichtung | Riegelmaterial | Gesamtlänge Scharnierblatt | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10281123 | 32,1391 € - 67,4922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natur
|
Für linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
| 3,5052 € - 12,7753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
180
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 57,0326 € - 112,9892 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
110
|
4.016 in
102.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 48,2087 € - 101,2383 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 6,2556 € - 12,3836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,2556 € - 12,3836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,7865 € - 13,4381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 32,1391 € - 67,4922 € | 49 Auf Lager |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natur
|
Gegenläufiger Türanschlag
|
Stahl
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 15,2518 € - 21,3524 € | 328 Auf Lager |
90
|
4.681 in
118.9 mm
|
Schwarz
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
ABS
|
3.276 in
83.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 5,9973 € - 12,9561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natur
|
Universal
|
Stahl
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 9,1252 € - 18,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 28,8535 € - 57,1575 € | 220 Auf Lager |
90
|
4.173 in
106.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 10273869 | 6,7865 € - 13,1971 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 6,7865 € - 13,4381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 31,6082 € - 62,611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 12,1813 € - 24,1345 € | 8 Auf Lager |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 7,2743 € - 14,1613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 58,6109 € - 116,1228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
180
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20080013 | 5,4188 € - 8,4293 € | 116 Auf Lager |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Natur
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Stahl, verzinkt
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm