Menü Suche

Verdecktes Scharnier 84.0 mm 135 ° Stahl

Neue Essentra-Artikelnummer:

20068738

Hersteller-Artikelnummer:

289632002

250 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 1249 1,6224 €
1250 + 1,4601 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

405,60 €

250 x 1,6224 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 84.0 mm
Gesamtbreite 18.0 mm
Stiftdurchmesser 5.0 mm
Stiftlänge 14.5 mm
Korpusmaterial Stahl
Scharniertyp Federbelastete Stiftscharniere
Inbegriffen Befestigungen nicht enthalten
Hauptmaterial Stahl
Montagebohrungsform Rund
Befestigungsmethode Screw;Bolt;Weld
Befestigungsausrichtung Für linken Türanschlag
Anzahl der Montagebohrungen 2
Stiftmaterial Stahl
Entfernbarkeit Federausführung abnehmbar
Besondere Merkmale Federnd, verdeckt
Zolltarifnummer 8301600090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns