Menü Suche

Verdecktes Scharnier 84.0 mm 135 ° Edelstahl

Neue Essentra-Artikelnummer:

20068691

Hersteller-Artikelnummer:

289402002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
35 - 249 2,9542 €
250 + 2,6588 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

103,40 €

35 x 2,9542 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 84.0 mm
Gesamtbreite 18.0 mm
Stiftdurchmesser 5.0 mm
Stiftlänge 84.0 mm
Korpusmaterial Edelstahl
Scharniertyp Federbelastete Stiftscharniere
Inbegriffen Befestigungen nicht enthalten
Hauptmaterial Edelstahl
Montagebohrungsform Rund
Befestigungsmethode Schraube
Befestigungsausrichtung Für linken Türanschlag
Anzahl der Montagebohrungen 2
Stiftmaterial Edelstahl
Entfernbarkeit Federausführung abnehmbar
Besondere Merkmale Federnd, verdeckt
Zolltarifnummer 8301600090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns