20064778
18910
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,0833 € |
| 2500 + | 0,9749 € |
| Gesamtlänge | 2.028 in |
|---|---|
| Gesamtlänge | 51.5 mm |
| Gesamtbreite | 10.0 mm |
| Gesamtbreite | 0.394 in |
| Stiftdurchmesser | 0.236 in |
| Stiftdurchmesser | 6.0 mm |
| Stiftlänge | 0.394 in |
| Stiftlänge | 10.0 mm |
| Korpusoberfläche | Verkupfert |
| Korpusmaterial | Stahl |
| Scharniertyp | Federbelastete Stiftscharniere |
| Inbegriffen | Scharnierstift 32003192 separat erhältlich |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Befestigungsmethode | Weld |
| Befestigungsausrichtung | Universal |
| Stiftmaterial | Stahl |
| Entfernbarkeit | Federausführung abnehmbar |
| Besondere Merkmale | Federbelastet |
| Zolltarifnummer | 8301600090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.