Menü Suche

Verbindungsmutter M6 17.0 mm 17.0 mm Stahl

Dieser Verbindungsbolzen ist ideal für den Einsatz in Selbstmontage- und Flatpack-Möbeln. Kann mit einem M4-Inbusschlüssel installiert werden. Zur Verwendung mit Gelenkverbindungsmuttern oder Zylindermuttern (separat zu bestellen).
Neue Essentra-Artikelnummer:

10378762

Hersteller-Artikelnummer:

463196

18950 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,8195 €
1000 + 0,4132 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

81,95 €

100 x 0,8195 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M6
Gewindelänge 12.0 mm
Material Stahl
Oberfläche Verzinkt
Zolltarifnummer 7318169290
Antriebstyp Sechskant-Betätigung

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns